Energiezähler

SONO 3500CT



Der SONO 3500 CT ist ein Ultraschall-Durchflusssensor, entwickelt für die Anwendung in Wärme, Kälte- oder kombinierten Wärme-/Kältekreisläufen von Nah- und Fernwärmenetzen. In Kombination mit dem Infocal 9 wird er zu einem vollständigen Wärme- bzw. Kältezähler.

SONO 3500CT

Technische Daten



Best.-Nr.ApplicationNominal flow rate
(m³/h)
Overall length
(mm)
Nominal diameter
(mm)
PN
(bar)
Connection typeCable length between calculator and flow sensor
(m)
Interface module slot 1Interface module slot 2Type

SONO 3500CT

187F3530 Compact flow meter  100  1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3531 Compact flow meter100 125 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3532 Compact flow meter250 150 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3533 Compact flow meter250 200  1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3534 Compact flow meter400 250 Flange0,4M-Bus module SONO 3500 CT
187F3535 Compact flow meter560 300 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3536 Compact flow meter750 350 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3537 Compact flow meter950 400 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3538 Compact flow meter1475 500 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3539 Compact flow meter2150 600 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3540 Compact flow meter2900 700 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3541 Compact flow meter3800 800 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3542 Compact flow meter500 900  1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3543 Compact flow meter6000 1000 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3544 Compact flow meter9000 1200 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3550 Remote flow meter60 100  1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3551 Remote flow meter100 125  1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3552 Remote flow meter150 150  1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3553 Remote flow meter250 200 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3554 Remote flow meter400 250 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3555 Remote flow meter  300 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3556 Remote flow meter750 350 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3557 Remote flow meter950 400 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3558 Remote flow meter500 500 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3559 Remote flow meter2150 600  1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3560 Remote flow meter2900 700 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3561 Remote flow meter3800 800 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3562 Remote flow meter5000 900 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3563 Remote flow meter6000 1000 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT
187F3564 Remote flow meter9000 1200 Flange1,5M-Bus module SONO 3500 CT


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
Remote sensor for SonoHCA
VISHS16L_Remote-sensor-for-SonoHCA.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VISHS16L, Sprache: (6L) GB,DE,FR,IT, Erscheinungsdatum: 13/12 2018
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014