SonoCollect



Smart Metering ist einfach und intuitiv: der SonoCollect 110™ macht Schluss mit umfangreichem Konfigurationsaufwand und unzähliger zusätzlicher Hardware. SonoCollect 110™ ist ein komplettes Gerät, das alle Aufgaben und Dienste des Smart Metering ausführt.

SonoCollect

Technische Daten



Best.-Nr.ApplicationNominal flow rate
(m³/h)
Overall length
(mm)
Nominal diameter
(mm)
PN
(bar)
Connection type

SonoCollect

014U1600 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1601 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1610 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1611 AMR (Automatic Meter Reading)    


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
Remote sensor for SonoHCA
VISHS16L_Remote-sensor-for-SonoHCA.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VISHS16L, Sprache: (6L) GB,DE,FR,IT, Erscheinungsdatum: 13/12 2018
 
SonoCollect 111
VIIGH300_SonoCollect111.pdf (4,9 Mb), Literatur-Nr.: VIIGH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 
SonoRepeat 111
VIIGN100_SonoRepeat111.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIIGN100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 
SonoRepeat 210
VISHT183_SonoRepeat-210.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VISHT183, Sprache: (83) GB, DE, FR, Erscheinungsdatum: 20/03 2019
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014