SonoMeter 31



SonoMeter 30
Die Danfoss SonoMeter 31 Baureihe bietet einen weiten Bereich an kompakten Utraschall-Energiezählern, ausgelegt auf die Energieverbrauchsmessung in Wärme- und Kälteanwendungen zu Abrechnungszwecken. Verfügbar von DN65 bis DN100. Die Zähler wurden speziell für die Fernablesung (AMR, automated meter readout) entwickelt.


SonoMeter 31

Technische Daten



Best.-Nr.ApplicationNominal flow rate
(m³/h)
Overall length
(mm)
Nominal diameter
(mm)
PN
(bar)
Connection type

SonoMeter 31

187F3300 Heating 3006525
187F3301 Heating 3006525
187F3302 Heating 3006525
187F3303 Heating 3006525
187F3304 Heating / Cooling 3006525
187F3305 Heating / Cooling 3006525
187F3306 Heating / Cooling 3006525
187F3307 Heating / Cooling 3006525
187F3308 Heating 3508025
187F3309 Heating 3508025
187F3310 Heating 3508025
187F3311 Heating 3508025
187F3312 Heating / Cooling 3508025
187F3313 Heating / Cooling 3508025
187F3314 Heating / Cooling 3508025
187F3315 Heating / Cooling 3508025
187F3316 Heating 35010025
187F3317 Heating 35010025
187F3318 Heating 35010025
187F3319 Heating 35010025
187F3320 Heating / Cooling 35010025
187F3321 Heating / Cooling 35010025
187F3322 Heating / Cooling 35010025
187F3323 Heating / Cooling 35010025


Dokumentation





Datenblatt
 
Sonometer 31
VDSHV103_Sonometer-31_170313_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDSHV103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/03 2017
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Remote sensor for SonoHCA
VISHS16L_Remote-sensor-for-SonoHCA.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VISHS16L, Sprache: (6L) GB,DE,FR,IT, Erscheinungsdatum: 13/12 2018
 
Sonometer 31
VISHO103_Sonometer-31_170210_hires.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VISHO103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/02 2017
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014