ECL Comfort 296



ECL Comfort 296 ist eine witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs-, Kühlungs- und lufttechnischen Anlagen.

Die Funktion zur Witterungsführung der Regler ECL Comfort misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage entsprechend an.

Mithilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausgewählte Applikation in den Regler ECL Comfort 296 geladen werden.


ECL Comfort 296

Technische Daten



Best.-Nr.BezeichnungVersorgungsspannung
(V a.c.)
Relais-AusgängeFühler-Eingänge3-Punkt Motorregelungen

ECL Comfort 296

087H3000 Hardware – 230 VAC. Zur Montage auf einem Sockel oder in einem Schalttafel-Ausschnitt.23048Ja


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB103_Application_guide_A230.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VALVB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/12 2018
 


Datenblatt
 
ECL Comfort 296 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDLGA303_ECL296_ECA_30_31_rev2.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VDLGA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/05 2018
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
ECL 296 / 310 Modbus service guide
VILVH303_ECL296_310_Modbus_SG.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VILVH303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF403_A260.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VILGF403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Literatur-Nr.: VILGI600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: VIKTY303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes_printfile_rev2.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: VIKTY303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Literatur-Nr.: VIGUE600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU303_A217_A317.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VILGU303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VILGT300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR403_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VILGR403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Literatur-Nr.: VILGW900, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS703_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VILGS703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VIGUN500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 23/10 2018
 
ECL Comfort 296 IG base part
087H9268_VIJMS200_ECL296_basepart_IG.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VIJMS200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 07/05 2018
 
ECL Comfort 296, IG general
087H9267_VIJMR200_ECL296_IG.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VIJMR200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 07/05 2018
 
ECL Comfort 296, IG panel kit
087H9269_VIJMT300_ECL296_panelkit_IG.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIJMT300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 07/05 2018
 
ECL Comfort 296, IG replacement
087H9270_VIJMU200_ECL296_replacement_IG.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VIJMU200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 07/05 2018
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF22D_icons_180809_hires.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VILVF22D, Sprache: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Erscheinungsdatum: 09/08 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP303_Estrich.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIJMP303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210, 296 and 310
VIGUW303_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIGUW303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 


Prospekt
 
Innovative Regelungstechnik im traditionellen DIN-Gehäuse
VBKTH103_ECLComfort 296_lowRes.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VBKTH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/02 2016
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Zubehör



A214 / A314 Konstanttemperaturregelung (Heizung/Kühlung) von raumlufttechnischen Anlagen mit Frotschutzfunktion und Brandmeldekontakt. Optional mit analoger Ansteuerung von Rotationswärmeübertrager für den ECL Comfort 310 in Verbindung mit dem Modul ECA 32.
A217 Erweiterte Temperaturregelung des WW-Kreises (Warmwasserkreises) mit/ohne Speicherladesystem.
A230 Witterungsgeführte oder Konstanttemperaturregelung der Hausanlage mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung und mit/ohne Windkompensierung. Witterungsgeführte oder Konstanttemperaturregelung von Fernkälte-basierten Systemen. Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung von Hausanlagen mit Kesselsteuerung und minimum Kesseltemperatur.
A231 Weather compensated flow temperature control with two pump control for circulation and refill water.
A232 / A332 Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung in kombinierten Heizungs- und Kühlungsanlagen (in der Regel Fußbodensysteme). Darüber hinaus begrenzt der Taupunkt die Vorlauftemperatur beim Kühlen (Temperatur und Feuchtigkeit werden über das ECA 31 gemessen).
A237 / A337 Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung. Konstante Temperaturregelung des WW-Kreises mit Speicherladesystemen bzw. Speichern mit innenliegendem Wärmeübertrager.
A247 / A347 Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung. Konstante Temperaturregelung des WW-Kreises mit Speicherladesystemen bzw. Speichern mit innenliegendem Wärmeübertrager.
A260 Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung von Hausanlagen mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung für zwei unabhängige Heizkreise.
A266 Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung. Konstante Temperaturregelung des WW-Kreises mit Durchflusssystem (und Zusatzfunktion über Durchflussschalter.
A267 Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung der Raumheizung mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung für zwei unabhängige Heizkreise. Konstante Temperaturregelung des WW-Kreises mit Speicherladesystemen bzw. Speichern mit innenliegendem Wärmeübertrager.
A275 / A375 Mehrstufiger Kesselregler (bis zu 8 Stufen) für die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung von max. einem direkten und einem beigemischten Heizkreis sowie einer Trinkwassererwärmung.

Verbundene Produkte



ECA 30 Fernbedienungseinheit für die Raumtemperaturregelung und Übersteuerung der ECL Comfort 210 und 310 Regler. Schliesst eine integrierte Temperaturfühler und die Möglichkeit für den Anschluss eines externen Pt 1000 Temperaturfühlers ein.
ECA 31 Fernbedienungseinheit für die Raumtemperaturregelung und Übersteuerung der ECL Comfort 210 und 310 Regler. Schliesst eine integrierte Temperaturfühler und ein Feuchtesensor ein. Die Möglichkeit für den Anschluss eines externen Pt 1000 Temperaturfühlers besteht auch.
ESM Raumtemperatur- (ESM-10) und Anlegefühler (ESM-11).
ESMB-12 Universalfühler mit 2,5 m Kabel.
ESMC Anlegefühler mit 2 m Kabelanschluss.
ESMT Außenfühler.
ESMU Tauchfühler in Kupfer oder rostfreiem Stahl erhältlich. Zweiteiler und austauschbare Anschlüsse vorhanden.