Strangventile

ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil



ChangeOver6 ist ein 6-Wege-Motorumschaltventil, das in 4-Rohr-Systemen ein Umschalten zwischen Heizung und Kühlung ermöglicht, ohne dass Querströmungen auftreten.

ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil

Technische Daten



Best.-Nr.TypNennweite
(DN)
Versorgungsspannung
(V)
kVS
(m3/h)
AnschlussKabellänge
(m)
Stellzeit
(s / 90°)

ChangeOver6 Isolierung

003Z3159 ChangeOver6 Isolierung15     

ChangeOver6 Stellmotoren

003Z3155 ChangeOver6 Stellmotor 24 AC  1,5 m80
003Z3156 ChangeOver6 Stellmotor 24 AC  5,0 m80
003Z3157 ChangeOver6 Stellmotor 24 AC  10,0 m80

ChangeOver6 Ventil

003Z3150 ChangeOver6 Ventil15 2,4Rp 1/2  
003Z3151 Motorized 6-port Ball ValveDN20 4,0Rp ¾  


Dokumentation



2 Gefundene Dokumente: 1 datenblatt und 1 prospekt


Datenblatt
 
ChangeOver6 und NovoCon® ChangeOver6
VDIHA503_ChangeOver6_and_NovoCon_ChangeOver6_low.pdf (2,2 Mb), Literatur-Nr.: VDIHA503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017
 


Prospekt
 
ChangeOver6 6-Wege-Motorumschaltventil
ChangeOver6_Brochure_VBIHA203_01_2018.pdf (4,3 Mb), Literatur-Nr.: VBIHA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/02 2018