Brennerkomponenten

Ölvorwärmer FPHE



Die Ölvorwärmer vom Typ FPHE sind für die Vorwärmung von Heizölen-EL mit einer Viskositär von max. 10 mm²/s (cSt) vorgesehen und sind in zwei Grundausführungen lieferbar, FPHE 5 und FPHE 10.

Ölvorwärmer FPHE

Technische Daten



Best.-Nr.Leistung
(Kg/h)
Hals
(mm)
AnschlussPTC Element
(°C)
Spannung
(V)
Thermostat
(°C)

FPHE 5

030N6004 618,5M8 x 1 int.1 x 7023060/32
030N6011 618,2G 1/81 x 7023060/32
030N6013 618,5M16 x 1 ext.1 x 12023060/32

FPHE 5 LE

030N6123 618,5G 1/81 x 7023060/32


Dokumentation



5 Gefundene Dokumente: 2 datenblatt, 1 handbuch und 2 prospekt


Datenblatt
 
Oil Preheaters Type FPHE 3, 5 & 10
VDFBC303_FPHE_preheaters.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDFBC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/07 2019
 
Ölvorwärmer FPHE 3-LE und 5-LE
VDFBB203_FPHE_LE_preheaters.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDFBB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/07 2019
 


Handbuch
 
Service Handbuch Danfoss Ölbrennerkomponenten
Servcieheft Brennerkomponenten_11-2017_VGGIA903.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: VGGIA903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/01 2018
 


Prospekt
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008
 
Ihre Ölheizung: Mehr "grün" im Tank, FPHE
Oil Preheater_leaflet_VBFBD103_2013.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VBFBD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/01 2013