Unistat 1016A



Die UNISTAT 1016A wurde für den Einsatz in Fernwärmenetzen entwickelt. Diese kann je nach Ausführung sowohl in Mikro- als auch in Makronetzen im Niedrig- (LT) und Hochtemperaturbereich (HT) eingesetzt werden.

Die Übergabestation ist ein innovatives Produkt, welches Standards in der Branche setzt.


Unistat 1016A

Technische Daten



Best.-Nr.TypPN
(bar)
Max. FW-Vorlauf-Temperatur
(°C)
Leistung HE
(kW)
Regelung HE

UNISTAT 1016A

004X3646 UNISTAT 1016 LT (ECL 310) ohne WMZ (mit Passstück)169516Elektronisch
004X3647 UNISTAT 1016 HT (ECL 310) ohne WMZ (mit Passstück)1612016Elektronisch
004X3650 UNISTAT 1016 LT (ECL 310) mit Sonometer 1100 Wärmemengenzähler169516Elektronisch
004X3652 UNISTAT 1016 HT (ECL 310) mit Sonometer 1100 Wärmemengenzähler1612016Elektronisch
004X3658 UNISTAT 1016 LT (ECL 310) ohne WMZ (mit Passstück)169530Elektronisch
004X3660 UNISTAT 1016 HT (ECL 310) ohne WMZ (mit Passstück)1612030Elektronisch
004X3662 UNISTAT 1016 LT (ECL 310) mit Sonometer 1100 Wärmemengenzähler169530Elektronisch
004X3664 UNISTAT 1016 HT (ECL 310) mit Sonometer 1100 Wärmemengenzähler1612030Elektronisch


Dokumentation



3 Gefundene Dokumente: 1 handbuch, 1 produktblatt und 1 prospekt


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Produktblatt
 
Unistat 1016 A/W Small
VLGES303_Unistat-1016A-W-small_1606_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VLGES303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/06 2016
 


Prospekt
 
Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll
VBJVB103_Prospekt_FW-StationenDHOkt15.pdf (2,2 Mb), Literatur-Nr.: VBJVB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/04 2015