XB 37 H/L/M, 1-Kreis



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB37-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 37 H/L/M, 1-Kreis

Technische Daten



Best.-Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 37H-1, 20mm

004H7300 XB 37H-1-1025A-GewindeG 1 x 20mm110
004H7301 XB 37H-1-1625A-GewindeG 1 x 20mm116
004H7302 XB 37H-1-2025A-GewindeG 1 x 20mm120
004H7303 XB 37H-1-2625A-GewindeG 1 x 20mm126
004H7304 XB 37H-1-3025A-GewindeG 1 x 20mm130
004H7305 XB 37H-1-3625A-GewindeG 1 x 20mm136
004H7306 XB 37H-1-4025A-GewindeG 1 x 20mm140
004H7307 XB 37H-1-5025A-GewindeG 1 x 20mm150
004H7308 XB 37H-1-6025A-GewindeG 1 x 20mm160
004H7310 XB 37H-1-8025A-GewindeG 1 x 20mm180
004H7311 XB 37H-1-9025A-GewindeG 1 x 20mm190
004H7312 XB 37H-1-10025A-GewindeG 1 x 20mm1100
004H7313 XB 37H-1-11025A-GewindeG 1 x 20mm1110
004H7314 XB 37H-1-12025A-GewindeG 1 x 20mm1120

XB 37L-1, 20mm

004H7270 XB 37L-1-1025A-GewindeG 1 x 20mm110
004H7271 XB 37L-1-1625A-GewindeG 1 x 20mm116
004H7272 XB 37L-1-2025A-GewindeG 1 x 20mm120
004H7273 XB 37L-1-2625A-GewindeG 1 x 20mm126
004H7274 XB 37L-1-3025A-GewindeG 1 x 20mm130
004H7275 XB 37L-1-36 25A-GewindeG 1 x 20mm136
004H7276 XB 37L-1-40 25A-GewindeG 1 x 20mm140
004H7277 XB 37L-1-50 25A-GewindeG 1 x 20mm150
004H7278 XB 37L-1-60 25A-GewindeG 1 x 20mm160
004H7279 XB 37L-1-70 25A-GewindeG 1 x 20mm170
004H7280 XB 37L-1-8025A-GewindeG 1 x 20mm180
004H7281 XB 37L-1-9025A-GewindeG 1 x 20mm190
004H7282 XB 37L-1-10025A-GewindeG 1 x 20mm1100
004H7283 XB 37L-1-11025A-GewindeG 1 x 20mm1110
004H7284 XB 37L-1-120 25A-GewindeG 1 x 20mm1120

XB 37M-1, 20mm

004H7285 XB 37M-1-10 25A-GewindeG 1 x 50mm110
004H7286 XB 37M-1-16 25A-GewindeG 1 x 50mm116
004H7287 XB 37M-1-20 25A-GewindeG 1 x 50mm120
004H7288 XB 37M-1-26 25A-GewindeG 1 x 50mm126
004H7289 XB 37M-1-30 25A-GewindeG 1 x 50mm130
004H7290 XB 37M-1-3625A-GewindeG 1 x 50mm136
004H7291 XB 37M-1-40 25A-GewindeG 1 x 50mm140
004H7292 XB 37M-1-50 25A-GewindeG 1 x 50mm150
004H7293 XB 37M-1-6025A-GewindeG 1 x 50mm160
004H7294 XB 37M-1-70 25A-GewindeG 1 x 50mm170
004H7295 XB 37M-1-80 25A-GewindeG 1 x 50mm180
004H7296 XB 37M-1-90 25A-GewindeG 1 x 50mm190
004H7297 XB 37M-1-100 25A-GewindeG 1 x 50mm1100
004H7298 XB 37M-1-110 25A-GewindeG 1 x 50mm1110
004H7299 XB 37M-1-120 25A-GewindeG 1 x 50mm1120


Dokumentation





Datenblatt
 
Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37
VDGSZ403_XB37_r2.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VDGSZ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/09 2018
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018