Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000



Die intelligenten Raumthermostate sind leistungsstarke, energiesparende PI-Regler auf Mikroprozessor-Basis.

Das große Einstellrad und die übersichtliche Temperaturskala erleichtern die Einstellung. Alle RET Thermostate verfügen über hinterleuchtete LED-Symbole, die unter anderem den Funktionsstatus anzeigen. Wahlweise kann die Standard-Ein/Aus-Regelung oder die zeitproportionale Regelung mit fester Zyklusrate verwendet werden. Eventuelle Änderungen der Einstellung können bei Bedarf auch nach der Installation per DIP-Schalter vorgenommen werden.


Elektronische Raumthermostate RET 1000 / RET 2000

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungSpannungAbmessungen (mm)

RET 1000 B

087N6451 RET 1000 BIntelligenter Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie,
mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang
2 x 1,5 VH84 x W84 x D37

RET 1000 M

087N6450 RET 1000 MIntelligenter Raumthermostat 230 Vac,
mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang
230H84 x W84 x D37

RET 1000 MS

087N6452 RET 1000 MSIntelligenter Raumthermostat, 230 Vac,
mit Drehknopf, 230 Vac Ausgang
230H84 x W84 x D37

RET 2000 B

087N6441 RET 2000 BDigitaler Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie,
mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang
2 x 1,5 VH84 x W84 x D35

RET 2000 M

087N6440 RET 2000 MDigitaler Raumthermostat, 230 Vac,
mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang
230VacH84 x W84 x D35

RET 2000 MS

087N6442 RET 2000 MSDigitaler Raumthermostat, 230 Vac,
mit LCD-Display, 230 Vac Ausgang
230VacH84 x W84 x D35


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
RET1000 User Guide
45022v02.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VURKS202, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 06/03 2014
 
RET2000 User Guide
44031v02.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VURKR202, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 06/03 2014
 


Datenblatt
 
RET1000 Intelligenter Raumthermostat
VDRKS103.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VDRKS103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/04 2014
 
RET2000 Digitaler Raumthermostat
VDRKT103.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDRKT103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/05 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
RET1000 Installation Guide
45026v02.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIRKQ202, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 06/03 2014
 
RET2000 Installation Guide
44035v03.pdf (3,6 Mb), Literatur-Nr.: VIRKP202, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 06/03 2014
 


Prospekt
 
Danfoss Raumthermostate, Typenübersicht
Raumthermostate_Typenübersicht_PB_05_2017_VBBYA303.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VBBYA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2017
 
Raumthermostate RET 1000 und RET 2000
RET 1000_RET 2000 Raumthermostate_Sep2014_VBRKH203.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VBRKH203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/11 2014