AMV(E) 55



AMV 55 sind reversierbare Stellantriebe und AME 55 sind stetige Stellantriebe.

Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.


AMV(E) 55

Technische Daten





Dokumentation





Datenblatt
 
AME 55, AME 56
EDLFZ303_AME55-56.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: EDLFZ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/05 2019
 
AMV 55, AMV 56
ED96Q903_AMV55-56.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: ED96Q903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/02 2016
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AME 55, AME 56 - active return signal kit
VIJCG25B_AME55(56)_return_signal_kit.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIJCG25B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 04/06 2015
 
AME 55/56
VIIRT12V_AME55-56.pdf (4,4 Mb), Literatur-Nr.: VIIRT12V, Sprache: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Erscheinungsdatum: 26/10 2016
 
AMV 55 Accessories
ei96f100.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: EI96F100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 15/12 2003
 
AMV 55/56
VIIRS100_AMV55-56.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VIIRS100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 26/10 2016
 
Steam heater - AMV(E) 85/86, AME 685/855
EI95L500_Steam heater_AMV(E)_85_86_AME_685_AME_855.pdf (1,9 Mb), Literatur-Nr.: EI95L500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 30/03 2015
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIAER22R, Sprache: (2R) GB,DE,CN,RU, Erscheinungsdatum: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIAEQ200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 26/04 2009