Voreinstellbare und druckunabhängige 2-in1-Ventilgehäuse Dynamic™ Valve RA-DV



Druckunabhängiges, voreinstellbares Ventilgehäuse in verschiedenen Bauformen und Nennweiten.

Das Dynamic Valve™ RA-DV ist ein innovatives Heizkörperventil mit 2-in-1 Ventilkonstruktion. Es kombiniert ein thermostatisches Heizkörperventil mit einem Differenzdruckregler für die exakte Temperaturregelung und den automatischen hydraulischen Abgleich.


Voreinstellbare und druckunabhängige 2-in1-Ventilgehäuse Dynamic™ Valve RA-DV

Technische Daten



Best.-Nr.TypBauform/BeschreibungVentildimension
(DN)
Anschluss HeizkörperAnschluss Anlage

RA-DV

013G7709 RA-DVUK (Axial)10Rp 3/8R 3/8
013G7710 RA-DVUK (Axial)15Rp 1/2Rp 1/2
013G7717 RA-DVWinkeleck, rechts10Rp 3/8R 3/8
013G7718 RA-DVWinkeleck, links10Rp 3/8R 3/8
013G7719 RA-DVWinkeleck, rechts15Rp 1/2Rp 1/2
013G7720 RA-DVWinkeleck, links15Rp 1/2Rp 1/2
013G7721 RA-DVEck10Rp 3/8R 3/8
013G7722 RA-DVDurchgang10Rp 3/8R 3/8
013G7723 RA-DVEck15Rp 1/2R 1/2
013G7724 RA-DVDurchgang15Rp 1/2R 1/2
013G7725 RA-DVEck20Rp 3/4Rp 3/4
013G7726 RA-DVDurchgang20Rp 3/4Rp 3/4
013G7831 InsertVentileinsatz-Set, bestehend aus: Differenzdruckregler, Ventileinsatz, Stopfbuchse   
013G7855 RA-DVdP Tool (delta P Tool)   


Dokumentation





Ausschreibungstexte
 
Webinar anmeldung
Webinar_anmeldung.pdf (0,0 Mb), Literatur-Nr.: VRGWB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/06 2015
 


Bedienungsanleitung
 
ΔP-Messgerät für die Pumpenoptimierung
RA-DV_Tool_013R9583_VUFQA102.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VUFQA102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 28/03 2014
 


Datenblatt
 
Dynamic Valve™ RA-DV, Druckunabhängiges, voreinstellbares Ventilgehäuse
RA-DV_VDGWJ403.pdf (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VDGWJ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/06 2016
 


Handbuch
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Service Kit for RA-DV Dynamic Valve™
RA-DV_Service-Kit_VIGWK36V A4.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VIGWK36V, Sprache: (6V) GB,DE,FR,NL,CN,PL, Erscheinungsdatum: 06/03 2015
 


Katalog
 
Heizkörperthermostate - Standardprogramm
Datenblattsammlung Standardthermostate_01_2015_VKJPA103.pdf (12,6 Mb), Literatur-Nr.: VKJPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/01 2015
 


Prospekt
 
Broschüre Förderung 2017
Danfoss_Folder_Foerderung_04_2017_VBLXF103.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VBLXF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2017
 
Danfoss Dynamic Valve: Die einfache Lösung für Ihren Arbeitsalltag
RA-DV_Dynamic Valve_Flyer_Sep2014_VBGWN203.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VBGWN203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Dynamic Valve - Broschüre für Wohnungsbaugesellschaften
RA-DV_Wohnbaubroschüre__07_2016_VBGWM303.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VBGWM303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/07 2016
 
Dynamic Valve - Hauptbroschüre
RA-DV_Hauptbroschüre_07_2016_VBGWL403.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VBGWL403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/07 2016
 
Heizungsoptimierung für mehr Komfort und Energieeinsparung
Hydraulischer Abgleich_Duenndruck_Endkunden_09_2015_VBGWV103.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VBGWV103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/08 2015
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
Leitfaden_Hydraulischer Abgleich_PB_06_2017_VBSXN303.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VBSXN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2017
 


Seminarmitschriften
 
Leitfaden zur Optimierung des Durchflusses und Differenzdrucks
RA-DV_Leitfaden zur Optimierung von Durchfluss u. Differenzdruck_06_2014_VFGWG103.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VFGWG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/06 2014
 
Neue Methoden zum hydraulischen Abgleich von Zweirohranlagen: RA-DV und MAGNA3
VFGWK103 Tech Paper_LR.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VFGWK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/12 2015