XGM032-1 H/L/M



MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XGM032-1 sind geschraubten Plattenwärmeübertrager für den Einsatz in Fernwärmeanlagen, Heizungs- und Klimatechnik, Kaltwassersystemen und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräterichtlinie (PED) 97/23/EC.

Bitte beachten!
Diese Artikel werden auftragsbezogen gefertigt, sind nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage.


XGM032-1 H/L/M

Technische Daten



Best.-Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XGM 32H-1

004H7078 XGM 032H-1-2025A-GewindeG11/4 120
004H7079 XGM 032H-1-3025A-GewindeG11/4 130
004H7080 XGM 032H-1-4025A-GewindeG11/4 140
004H7081 XGM 032H-1-5025A-GewindeG11/4 150
004H7082 XGM 032H-1-6025A-GewindeG11/4 160
004H7083 XGM 032H-1-7025A-GewindeG11/4 170
004H7084 XGM 032H-1-8025A-GewindeG11/4 180
004H7085 XGM 032H-1-9025A-GewindeG11/4 190
004H7086 XGM 032H-1-10025A-GewindeG11/4 1100

XGM 32L-1

004H7096 XGM 032L-1-2025A-GewindeG11/4 120
004H7097 XGM 032L-1-3025A-GewindeG11/4 130
004H7098 XGM 032L-1-4025A-GewindeG11/4 140
004H7099 XGM 032L-1-5025A-GewindeG11/4 150
004H7100 XGM 032L-1-6025A-GewindeG11/4 160
004H7101 XGM 032L-1-7025A-GewindeG11/4 170
004H7102 XGM 032L-1-8025A-GewindeG11/4 180
004H7103 XGM 032L-1-9025A-GewindeG11/4 190
004H7104 XGM 032L-1-10025A-GewindeG11/4 1100

XGM 32M-1

004H7087 XGM 032M-1-2025A-GewindeG11/4 120
004H7088 XGM 032M-1-3025A-GewindeG11/4 130
004H7089 XGM 032M-1-4025A-GewindeG11/4 140
004H7090 XGM 032M-1-5025A-GewindeG11/4 150
004H7091 XGM 032M-1-6025A-GewindeG11/4 160
004H7092 XGM 032M-1-7025A-GewindeG11/4 170
004H7093 XGM 032M-1-8025A-GewindeG11/4 180
004H7094 XGM 032M-1-9025A-GewindeG11/4 190
004H7095 XGM 032M-1-10025A-GewindeG11/4 1100


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
Heat exchanger XGM032 - service guide
VUJQC19Z_XGM032.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VUJQC19Z, Sprache: (9Z) GB, DE, FR, IT, PL, RU, Erscheinungsdatum: 07/03 2017
 


Datenblatt
 
MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE) XGM032
VDGSU503_XGM032_r2.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VDGSU503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/09 2017
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Zubehör



004H7117
004H7118
004H7119
004H7222 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!