Fernwärmestationen

DSA 1 MIDI (ECL 310)



Die DSA 1 MIDI ist eine universell einsetzbare indirekte Fernwärmeübergabestation die für den Einsatz im mittleren Leistungsbereich z. B. in Mehrfamilienhäusern, Hotels und Bürogebäuden konzipiert ist.

Leistung: Abhängig von Auslegungstemperaturen bis 250 kW möglich.

Weitere technische Informationen finden Sie unter Dokumentation.


DSA 1 MIDI (ECL 310)

Technische Daten



Best.-Nr.TypPN
(bar)
Max. FW-Vorlauf-Temperatur
(°C)
Leistung HE
(kW)
Regelung HE

DSA 1 MIDI

005G7631 DSA1 MIDI H-90LTI2601610090Elektronisch
005G7632 DSA1 MIDI H-90LTS0351610090Elektronisch
005G7633 DSA1 MIDI H-90HTI2602514090Elektronisch
005G7634 DSA1 MIDI H-90HTS0352514090Elektronisch
005G7635 DSA1 MIDI P-90LTI2601610090Elektronisch
005G7636 DSA1 MIDI P-90LTS0351610090Elektronisch
005G7637 DSA1 MIDI P-90HTI2602514090Elektronisch
005G7638 DSA1 MIDI P-90HTS0352514090Elektronisch
005G7639 DSA1 MIDI H-105LTI26016100105Elektronisch
005G7640 DSA1 MIDI H-105LTS03516100105Elektronisch
005G7641 DSA1 MIDI H-105HTI26025140105Elektronisch
005G7642 DSA1 MIDI H-105HTS03525140105Elektronisch
005G7643 DSA1 MIDI P-105LTI26016100105Elektronisch
005G7644 DSA1 MIDI P-105LTS03516100105Elektronisch
005G7645 DSA1 MIDI P-105HTI26025140105Elektronisch
005G7646 DSA1 MIDI P-105HTS03525140105Elektronisch
005G7647 DSA1 MIDI H-120LTI26016100120Elektronisch
005G7648 DSA1 MIDI H-120LTS03516100120Elektronisch
005G7649 DSA1 MIDI H-120HTI26025140120Elektronisch
005G7650 DSA1 MIDI H-120HTS03525140120Elektronisch
005G7651 DSA1 MIDI P-120LTI26016100120Elektronisch
005G7652 DSA1 MIDI P-120LTS03516100120Elektronisch
005G7653 DSA1 MIDI P-120HTI26025140120Elektronisch
005G7654 DSA1 MIDI P-120HTS03525140120Elektronisch


Dokumentation





Ausschreibungstexte
 
DSA1 MIDI Präsentation
VRIQC223_DSA1MIDI_Fernwaermestation_Vorstellung.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VRIQC223, Sprache: Deutsch, AT, Erscheinungsdatum: 11/12 2014
 


Datenblatt
 
DSA 1 MIDI
VDIEB103_DSA-1-MIDI_130710_lores.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VDIEB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/07 2013
 
DSA 1 MIDI STD
VDIQR103_DSA-1-MIDI-STD_140901_lores.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDIQR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2014
 


Deklarationen
 
EU declaration - substations
VJLZD61U_EU declaration for substations.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VJLZD61U, Sprache: (1U) GB,PL,DE,SE,FI,RO,LT, Erscheinungsdatum: 02/04 2019
 
EU declaration for substations
VJMPB11U EU declaration for substations_with Radio.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VJMPB11U, Sprache: (1U) GB,PL,DE,SE,FI,RO,LT, Erscheinungsdatum: 26/06 2018
 


Fallbeispiele
 
Entkoppelte Heizwärme ist sicherer, modulare Stationen sind einfacher
VZIQB203_Sep2014_LR.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VZIQB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/10 2014
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DSA1 MIDI Bedienungsanleitung
MBA_DSA1Midi_(VIIQA103)Mrz2014.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VIIQA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/11 2013
 
Safety note
VIJVA10T_Safety-Note-141010.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIJVA10T, Sprache: (0T) GB,DE,NL,SE,FI,LT,SI,SK,HR,HU,CZ,SER,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 13/10 2014
 


Produktblatt
 
DSA 1 MIDI
VLIQI203_DSA-1-MIDI_160205_lores.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VLIQI203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/02 2016
 


Prospekt
 
Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll
VBJVB203_Fernwaermeuebergabestationen.pdf (10,8 Mb), Literatur-Nr.: VBJVB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/08 2017