Fernwärmestationen

DSP 1 MAXI (ECL 310)



Vorgefertigte Fernwärmestation Typ DSP ist eine Fernwärmeübergabestation, die als das Bindeglied zwischen Fernwärmeversorger und Kundenanlage eingehen.

Fernwärmeübergabestationen der Baureihe DSP 1 MAXI standardisieren die Anlagen, bei denen sekundärseitig zusätzlich beliebige Hausanlagen angeschlossen werden können. Das macht sie für den Einsatz im Nahwärmebereich besonders interessant.


DSP 1 MAXI (ECL 310)

Technische Daten



Best.-Nr.TypPN
(bar)
Max. FW-Vorlauf-Temperatur
(°C)
Leistung HE
(kW)
Regelung HE

DSP 1 MAXI

004F4936 DSP 1 MAXI - PD-01 LT I2601610050 - 125Elektronisch
004F4937 DSP 1 MAXI - PD-02 LT I26016100125 - 150Elektronisch
004F4819 DSP 1 MAXI - PD-11 LT I26016100100 - 200Elektronisch
004F4830 DSP 1 MAXI - PD-12 LT I26016100175 - 300Elektronisch
004F4831 DSP 1 MAXI - PD-21 LT I30016100175 - 300Elektronisch
004F4832 DSP 1 MAXI - PD-22 LT I30016100300 - 400Elektronisch
004F4833 DSP 1 MAXI - PD-31 LT I30016100250 - 400Elektronisch
004F4834 DSP 1 MAXI - PD-32 LT I30016100350 - 500Elektronisch
004F4938 DSP 1 MAXI - PD-01 HT I2602514050 - 175Elektronisch
004F4939 DSP 1 MAXI - PD-02 HT I26025140125 - 250Elektronisch
004F4835 DSP 1 MAXI - PD-11 HT I26025140100 - 350Elektronisch
004F4836 DSP 1 MAXI - PD-12 HT I26025140175 - 350Elektronisch
004F4837 DSP 1 MAXI - PD-21 HT I30025140175 - 550Elektronisch
004F4838 DSP 1 MAXI - PD-22 HT I30025140300 - 450Elektronisch
004F4839 DSP 1 MAXI - PD-31 HT I30025140250 - 400Elektronisch
004F4840 DSP 1 MAXI - PD-32 HT I30025140350 - 550Elektronisch
004F4940 DSP 1 MAXI - PD-01 LT S0351610050 - 125Elektronisch
004F4941 DSP 1 MAXI - PD-02 LT S03516100125 - 150Elektronisch
004F4842 DSP 1 MAXI - PD-11 LT S06016100100 - 200Elektronisch
004F4843 DSP 1 MAXI - PD-12 LT S06016100175 - 300Elektronisch
004F4844 DSP 1 MAXI - PD-21 LT S10016100175 - 300Elektronisch
004F4845 DSP 1 MAXI - PD-22 LT S10016100300 - 400Elektronisch
004F4846 DSP 1 MAXI - PD-31 LT S10016100250 - 400Elektronisch
004F4847 DSP 1 MAXI - PD-32 LT S10016100350 - 500Elektronisch
004F4942 DSP 1 MAXI - PD-01 HT S0352514050 - 175Elektronisch
004F4943 DSP 1 MAXI - PD-02 HT S03525140125 - 250Elektronisch
004F4849 DSP 1 MAXI - PD-11 HT S06025140100 - 350Elektronisch
004F4850 DSP 1 MAXI - PD-12 HT S06025140175 - 350Elektronisch
004F4851 DSP 1 MAXI - PD-21 HT S10025140175 - 550Elektronisch
004F4852 DSP 1 MAXI - PD-22 HT S10025140300 - 450Elektronisch
004F4853 DSP 1 MAXI - PD-31 HT S10025140250 - 400Elektronisch
004F4854 DSP 1 MAXI - PD-32 HT S10025140350 - 550Elektronisch


Dokumentation





Datenblatt
 
DSP 1 MAXI
VDIEA303_DSP-1-MAXI_1900306_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDIEA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/03 2019
 


Deklarationen
 
EU declaration - substations
VJLZD61U_EU declaration for substations.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VJLZD61U, Sprache: (1U) GB,PL,DE,SE,FI,RO,LT, Erscheinungsdatum: 02/04 2019
 
EU declaration for substations
VJMPB11U EU declaration for substations_with Radio.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VJMPB11U, Sprache: (1U) GB,PL,DE,SE,FI,RO,LT, Erscheinungsdatum: 26/06 2018
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Safety note
VIJVA10T_Safety-Note-141010.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIJVA10T, Sprache: (0T) GB,DE,NL,SE,FI,LT,SI,SK,HR,HU,CZ,SER,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 13/10 2014
 


Prospekt
 
Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll
VBJVB203_Fernwaermeuebergabestationen.pdf (10,8 Mb), Literatur-Nr.: VBJVB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/08 2017