Wärmeübertrager

XB 61 H/L/M, 1-Kreis



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB61-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 61 H/L/M, 1-Kreis

Technische Daten



Best.-Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 61H-1 SB

004B1925 XB 61H-1-30 SB25A-GewindeG 2"130
004B1926 XB 61H-1-36 SB25A-GewindeG 2"136
004B1927 XB 61H-1-40 SB25A-GewindeG 2"140
004B1928 XB 61H-1-50 SB25A-GewindeG 2"150
004B1929 XB 61H-1-60 SB25A-GewindeG 2"160
004B1930 XB 61H-1-70 SB25A-GewindeG 2"170
004B1931 XB 61H-1-80 SB25A-GewindeG 2"180

XB 61L-1 SB

004B1906 XB 61L-1-30 SB25A-GewindeG 2"130
004B1907 XB 61L-1-36 SB25A-GewindeG 2"136
004B1908 XB 61L-1-40 SB25A-GewindeG 2"140
004B1909 XB 61L-1-50 SB25A-GewindeG 2"150
004B1910 XB 61L-1-60 SB25A-GewindeG 2"160
004B1911 XB 61L-1-70 SB25A-GewindeG 2"170
004B1912 XB 61L-1-80 SB25A-GewindeG 2"180

XB 61M-1 SB

004B1913 XB 61M-1-30 SB25A-GewindeG 2"130
004B1914 XB 61M-1-36 SB25A-GewindeG 2"136
004B1915 XB 61M-1-40 SB25A-GewindeG 2"140
004B1916 XB 61M-1-50 SB25A-GewindeG 2"150
004B1917 XB 61M-1-60 SB25A-GewindeG 2"160
004B1918 XB 61M-1-70 SB25A-GewindeG 2"170
004B1919 XB 61M-1-80 SB25A-GewindeG 2"180


Dokumentation





Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB61
VDGSJ303_Heat_exchanger_XB61.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDGSJ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/09 2017
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Zubehör



004B2907
004B2908
004B2909
004B2910
004B2911
004B2912
004B1655
004B1656
004B1657
004B1658
004B1788 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!
004B1789 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!
004B1790 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!