Wärmeübertrager

XB 59 M, 1-Kreis



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB59-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 59 M, 1-Kreis

Technische Daten



Best.-Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB59M-1

004B1920 XB 59M-1-30 25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1921 XB 59M-1-36 25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1922 XB 59M-1-40 25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1923 XB 59M-1-50 25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1932 XB 59M-1-60 25A-GewindeG 2 x 50mm160
004B1933 XB 59M-1-70 25A-GewindeG 2 x 50mm170
004B1934 XB 59M-1-80 25A-GewindeG 2 x 50mm180
004B1936 XB 59M-1-90 25A-GewindeG 2 x 50mm190
004B1937 XB 59M-1-100 25A-GewindeG 2 x 50mm1100
004B1938 XB 59M-1-110 25A-GewindeG 2 x 50mm1110
004B1939 XB 59M-1-120 25A-GewindeG 2 x 50mm1120
004B1940 XB 59M-1-140 25A-GewindeG 2 x 50mm1140
004B1941 XB 59M-1-160 25A-GewindeG 2 x 50mm1160
004B1942 XB 59M-1-180 25A-GewindeG 2 x 50mm1180
004B1943 XB 59M-1-200 25A-GewindeG 2 x 50mm1200


Dokumentation





Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018