Fernwärmestationen

DSA 1 MINI (ECL 210/310)



Kompakte Übergabestation für den Gebrauch in Fernwärmenetzen und die ideale Lösung für Netze im Nieder- und Hochtemperaturbereich.

DSA 1 Mini kann jederzeit mit minimalem Aufwand an veränderte Anforderungen angepasst werden.

Hinweis: Die Applikationsschlüssel (Programm-Keys) für die ECL 210/310 Regler müssen seperat bestellt werden.


DSA 1 MINI (ECL 210/310)

Technische Daten



Best.-Nr.TypPN
(bar)
Max. FW-Vorlauf-Temperatur
(°C)
Leistung HE
(kW)
Regelung HE

DSA 1 MINI

004F4714 DSA 1 MINI LT, ECL 210, Sono DS1611016Elektronisch
004F4369 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Passstück 110 mm1611016Elektronisch
004F4718 DSA 1 MINI LT, ECL 210, Sono DS1611030Elektronisch
004F4373 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Passstück 110 mm1611030Elektronisch
004F4722 DSA 1 MINI LT, ECL 210, Sono DS1611042Elektronisch
004F4377 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Passstück 110 mm1611042Elektronisch
004F4726 DSA 1 MINI LT, ECL 210, Sono DS1611060Elektronisch
004F4381 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Passstück 110 mm1611060Elektronisch
004F4730 DSA 1 MINI LT, ECL 210, Sono DS1611075Elektronisch
004F4385 DSA 1 Mini LT, ECL 210, Passstück 190 mm1611075Elektronisch
004F4734 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Sono DS1611016Elektronisch
004F4409 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Passstück 110 mm1611016Elektronisch
004F4738 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Sono DS1611030Elektronisch
004F4413 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Passstück 110 mm1611030Elektronisch
004F4778 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Sono DS1611042Elektronisch
004F4417 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Passstück 110 mm1611042Elektronisch
004F4746 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Sono DS1611060Elektronisch
004F4421 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Passstück 110 mm1611060Elektronisch
004F4779 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Sono DS1611075Elektronisch
004F4425 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Passstück 190 mm1611075Elektronisch
004F4716 DSA 1 MINI HT, ECL 210, Sono DS1613016Elektronisch
004F4371 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Passstück 110 mm1613016Elektronisch
004F4720 DSA 1 MINI HT, ECL 210, Sono DS1613030Elektronisch
004F4375 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Passstück 110 mm1613030Elektronisch
004F4724 DSA 1 MINI HT, ECL 210, Sono DS1613042Elektronisch
004F4379 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Passstück 110 mm1613042Elektronisch
004F4728 DSA 1 MINI HT, ECL 210, Sono DS1613060Elektronisch
004F4383 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Passstück 110 mm1613060Elektronisch
004F4732 DSA 1 MINI HT, ECL 210, Sono DS1613075Elektronisch
004F4387 DSA 1 Mini HT, ECL 210, Passstück 190 mm1613075Elektronisch
004F4736 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Sono DS1613016Elektronisch
004F4411 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Passstück 110 mm1613016Elektronisch
004F4740 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Sono DS1613030Elektronisch
004F4415 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Passstück 110 mm 1613030Elektronisch
004F4744 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Sono DS1613042Elektronisch
004F4419 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Passstück 110 mm 1613042Elektronisch
004F4748 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Sono DS1613060Elektronisch
004F4423 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Passstück 110 mm1613060Elektronisch
004F4752 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Sono DS1613075Elektronisch
004F4427 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Passstück 190 mm1613075Elektronisch


Dokumentation





Datenblatt
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Braunschweig)
VDMGG103_DSA-1-MINI-fernwarme-braunschweig_180126_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDMGG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/01 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Bremen)
VDMPA103_DSA-1-MINI-fernwarme-bremen_180417_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDMPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/04 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Erlangen)
VDMGI203_DSA-1-MINI-fernwarme-erlangen_180312_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDMGI203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Ilmenau)
VDMGE203_DSA-1-MINI-fernwarme-ilmenau_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDMGE203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme München)
VDMPD103_DSA-1-MINI-fernwarme-munchen_190909_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDMPD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/09 2019
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Neumünster)
VDLZR103_DSA-1-MINI-fernwarme-neumunster_180312_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDLZR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Schwerin)
VDMGF203_DSA-1-MINI-fernwarme-schwerin_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDMGF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Werdau)
VDMGH203_DSA-1-MINI-fernwarme-werdau_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDMGH203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärmestandards)
VDMGJ203_DSA-1-MINI-niedertemperaturstandards_181114_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDMGJ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2018
 
DSA 1 MINI (Var.: Fernwärme Kiel)
VDMGA203_DSA-1-MINI-fernwarme-kiel_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDMGA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Vattenfall Hamburg)
VDLZQ203_DSA-1-MINI-vattenfall_180425_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDLZQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/04 2018
 
DSA 1 MINI biomass AT/IT
VDLZN303_DSA-1-MINI-biomass-AT-IT_180725_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDLZN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/07 2018
 
DSA 1 MINI biomass DE
VDLZO303_DSA-1-MINI-biomass-DE_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDLZO303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI Fernwarme ENBW Stuttgart
VDMGC203_DSA-1-MINI-fernwarme-enbw-stuttgart_180312_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDMGC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI Fernwärme Flensburg
VDMPI103_DSA-1-MINI-fernwarme-flensburg_181220_lores.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDMPI103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/12 2018
 
DSA 1 MINI Fernwärme Geesthacht
VDMPM103_DSA-1-MINI-fernwarme-geesthacht_190404_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDMPM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/04 2019
 
DSA 1 MINI Fernwärme Wolfsburg
VDMPL103_DSA-1-MINI-fernwarme-wolfsburg_190304_lores.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDMPL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/03 2019
 


Deklarationen
 
EU declaration - substations
VJLZD61U_EU declaration for substations.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VJLZD61U, Sprache: (1U) GB,PL,DE,SE,FI,RO,LT, Erscheinungsdatum: 02/04 2019
 
EU declaration for substation DSA 1 MINI
VJLZF25B EU declaration for substation DSA 1 MINI EN.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VJLZF25B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 30/06 2017
 
EU declaration for substations
VJMPB11U EU declaration for substations_with Radio.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VJMPB11U, Sprache: (1U) GB,PL,DE,SE,FI,RO,LT, Erscheinungsdatum: 26/06 2018
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Fernwärmeübergabestation DSA 1 MINI
VILZS403_Fernwarmeubergabestation-DSA-1-MINI_190220_lores.pdf (18,3 Mb), Literatur-Nr.: VILZS403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/02 2019
 
Safety note
VIJVA10T_Safety-Note-141010.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIJVA10T, Sprache: (0T) GB,DE,NL,SE,FI,LT,SI,SK,HR,HU,CZ,SER,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 13/10 2014
 


Produktblatt
 
DSA 1 MINI biomass AT/IT
VLLZN203_DSA-1-MINI-biomass-AT-IT_171012_lores.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VLLZN203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/10 2017
 
DSA 1 MINI biomass DE
VLLZO203_DSA-1-MINI-biomass-DE_170719_lores.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VLLZO203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/07 2017
 


Prospekt
 
Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll
VBJVB203_Fernwaermeuebergabestationen.pdf (10,8 Mb), Literatur-Nr.: VBJVB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/08 2017