Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie



Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie Danfoss Link™ Connect, in Verbindung mit dem Zentralregler Danfoss Link™ CC.

• Mit Display, einfache Bedienung
• Fensteröffnungserkennung und Schließen des Heizkörperventils
• Antiblockierfunktion der Ventilspindel
• Selbstlernfunktion der Aufheizzeiten
• Kindersicherung
• Inklusive Batterien 2 x 1,5 V AA Alkaline, Lebensdauer ca. 2 Jahre
• Geräuscharmer Schrittmotor
• Übertragungsfrequenz 868,42 MHz, 2-Wege Kommunikation
• Funkreichweite ca. 30 m
• Übertragungsleistung < 1 mW


Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie

Technische Daten



Best.-Nr.BeschreibungTemperatur-
bereich °C
Farbe

Danfoss LInk™ Connect

014G0002 Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie, inkl. Adapter für RA- und M30x1,5-Anschluss4-28Weiß, RAL 9016


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
Anwendungsleitfaden Danfoss Link Produkte
Danfoss Link _Application Guide_09_2016_VAIDD403.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VAIDD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/09 2016
 
Übersicht - Danfoss Link und Danfoss Link Connect Software-Versionen
Software_Uebersicht_Danfoss Link_living connect.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VAIDE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/03 2014
 


Datenblatt
 
Danfoss Link Connect, elektronischer Heizkörperthermostat
Danfoss Link Connect_DB_06_2015_VDFNS403.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VDFNS403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/06 2015
 


Handbuch
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Danfoss Link CC Instruktion
DanfossLink_CC_Installation_international.pdf (8,0 Mb), Literatur-Nr.: VIFNZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 
Danfoss Link Connect - Installations- und Bedienungsanleitung
living-connect_VIIDH103.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIIDH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/11 2013
 
Danfoss Link HC Instruktion
Danfoss-Link_HC_Installation international.pdf (5,9 Mb), Literatur-Nr.: VISPR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 


Kurzanleitung
 
Danfoss Link Connect Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VQHMB69Y, Sprache: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Erscheinungsdatum: 06/02 2015
 


Prospekt
 
Danfoss Link System - Ganz einfach clever heizen mit System
Danfoss Link System_Produktbroschüre_08_2016_VBFZA603.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VBFZA603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2016
 
Danfoss Link System Endkundenflyer DIN lang
Danfoss Link System_Endkunden Flyer_DIN LANG_11_2016_VBODQ603.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBIDQ603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/01 2017
 
Endkundenbroschüre Danfoss Link System
Danfoss Link System_Endkundenbroschüre_11_2016_VBFNK703.PDF (4,4 Mb), Literatur-Nr.: VBFNK703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2016
 
Fachbroschüre Danfoss Link System
Danfoss Link System_Fachbroschüre_11_2016_VBFNJ803.pdf (4,5 Mb), Literatur-Nr.: VBFNJ803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/11 2016
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
Endkunden-Broschuere_THV_01_2016_VBHMS303.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VBHMS303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/01 2016
 


Zubehör



013G1232 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.Diebstahlsicherungen für Behördenfühler
014G0250 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.
014G0251 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.
014G0252 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.
014G0100 Danfoss Link™ ist ein neues, innovatives Regelsystem mit WLAN-Funktion für Heizkörper und/oder Fußbodenheizungen. Alle zum System gehörenden Komponenten und Thermostate Danfoss Link™ Connect werden von einer Zentraleinheit, dem Danfoss Link™ CC, kontrolliert und geregelt.
014G0158 Danfoss Link™ ist ein neues, innovatives Regelsystem mit WLAN-Funktion für Heizkörper und/oder Fußbodenheizungen. Alle zum System gehörenden Komponenten und Thermostate Danfoss Link™ Connect werden von einer Zentraleinheit, dem Danfoss Link™ CC, kontrolliert und geregelt.