AMV(E) 23



AMV 23 sind reversierbare Stellantriebe und AME 23 sind stetige Stellantrieb. Die Stellantriebe sind darüber hinaus mit Sicherheitsfunktion ausgerüstet.

Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit einer drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.


AMV(E) 23

Technische Daten





Dokumentation





Datenblatt
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY503_AME10_33.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: EDLFY503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/08 2017
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS203_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VDIRS203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/05 2019
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VIHOG100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/09 2015
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Literatur-Nr.: EI96G43N, Sprache: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/01 2017
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: EI96B55Q, Sprache: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: EI96C400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 30/01 2017