V22 D28



Der V22 D28 ist ein stetiger Proportionalregler ohne Fremdenergie , der bei steigendem Druck öffnet.

Der Regler wird zur Druckhaltung in wärmetechnischen Anlagen für hochviskosen Medien, wie z.B. Schweröl, bis 140°C eingesetzt.


V22 D28

Technische Daten





Dokumentation





Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
V22 D28
VILRI25B_V22D28.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VILRI25B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 30/05 2013
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatur-Nr.: VBLIB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatur-Nr.: VBLIB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2018
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VBLIA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015