V73 D52



Der V73 D52 ist ein direktwirkender Proportionalregler ohne Fremdenergie , der bei steigendem Druck öffnet.

Der Regler wird zur Druckregelung vor dem Regelventil für hochviskose Medien bis 130 °C in Wärmeversorgungs- und Industrieanlagen eingesetzt.


V73 D52

Technische Daten



Best.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussEinbauortEinstellung

V73 D52

065-4210 206,325130A-GewindeBypassVerstellbar
065-4211 25825130A-GewindeBypassVerstellbar


Dokumentation





Datenblatt
 
V73 D52 Überströmregler
V73 D52_VDCCM203.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VDCCM203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/12 2006
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Überströmregler V73 D52 Öl
VICBQ203_V73_D52.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VICBQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/07 2015
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatur-Nr.: VBLIB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatur-Nr.: VBLIB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2018
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VBLIA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015