ECL Comfort 310



Der ECL Comfort 310 ist ein elektronischer Regler zur witterungsgeführten Vorlauftempreaturregelung in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Fernkältesystemen.

Der Regler kann mittels intelligenter ECL Anwendungsschlüsseln eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen regeln. Bis zu 4 Kreise können reguliert werden.

Regler in Hardware-Version 24 V AC auf Anfrage.


ECL Comfort 310

Technische Daten



Best.-Nr.BezeichnungVersorgungsspannung
(V a.c.)
Relais-AusgängeFühler-Eingänge3-Punkt Motorregelungen

ECL Comfort 310

087H3040 Übliche Hardware - 230 V a.c.
Sockel nicht im Lieferumfang enthalten.
230610Ja
087H3050 Übliche Hardware - 230 V a.c.
Ohne Anzeige und Einstellrad.
Erfordert eine Fernbedienungseinheit.
Sockel nicht im Lieferumfang enthalten.
230610Ja


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB103_Application_guide_A230.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VALVB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/12 2018
 


Datenblatt
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA403_ECA32.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VDGUA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/03 2018
 
ECA 35 input/output extension module for ECL 310/310B
VDJMA303_ECA35_rev2.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VDJMA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/03 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX503_ECL310_ECA30_31.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VDKTX503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/04 2018
 


Handbuch
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA303_Sep2014.pdf (5,3 Mb), Literatur-Nr.: VGGUA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV303_ECA30_31.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VIGUV303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
ECA 32, ECA 35 - 1 page instruction
087H9280_VILVE25B_IG_A5.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VILVE25B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECA 35 internal I/O module
087H9245_VIJMJ300_ECA35_module_IG.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VIJMJ300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL 296 / 310 Modbus service guide
VILVH303_ECL296_310_Modbus_SG.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VILVH303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VIJME400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG303_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VIJMG303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VIKTZ600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VIGUK200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VILGD300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 & 310, A210 - Estrichaufheizung OG
VIGUR403_A210_Estrich.pdf (2,2 Mb), Literatur-Nr.: VIGUR403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF403_A260.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VILGF403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Literatur-Nr.: VILGI600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH403_A230NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VILGH403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/06 2017
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG303_A267.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGUG303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: VIKTY303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes_printfile_rev2.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: VIKTY303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX503_A266.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VIKTX503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Literatur-Nr.: VIGUE600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA403_A214_A314.pdf (4,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGUA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VILGY300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU303_A217_A317.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VILGU303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VILGO500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VILGT300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR403_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VILGR403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Literatur-Nr.: VILGW900, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS703_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VILGS703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VIGUN500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 23/10 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL303_A275_A375.pdf (4,1 Mb), Literatur-Nr.: VIGUL303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 310, 230 Volt, A362 installation guide
087H9292_VILVI300_A362_IG.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VILVI300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A302, Installation Guide
087H9141_VIGUS400_A302_IG.pdf (2,2 Mb), Literatur-Nr.: VIGUS400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A315, 24 V installation guide
087H9299_VILVK300_A315_IG.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VILVK300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/10 2018
 
ECL Comfort 310, A319 installation guide
087H9244_VIJMI400_A319_IG.pdf (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VIJMI400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 06/12 2018
 
ECL Comfort 310, A319 Operating Guide
VIJML503_A319.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VIJML503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/11 2018
 
ECL Comfort 310, A333, Installation Guide IG
087H9123_VIGUQ400_A333_IG.pdf (2,9 Mb), Literatur-Nr.: VIGUQ400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
087H9026_VILGN400_A361_IG.pdf (1,9 Mb), Literatur-Nr.: VILGN400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Operating Guide
VILGM303_A361.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VILGM303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/11 2018
 
ECL Comfort 310, A362 operating guide
VILVJ203_A362.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VILVJ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Installation Guide
087H9057_VILGZ300_A367_IG.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VILGZ300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Operating Guide
VILGX303_A367NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VILGX303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Installation Guide
087H9019_VILGK500_A368_IG.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VILGK500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 13/07 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Installation Guide
087H9062_VIGUD600_A376_IG.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VIGUD600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Operating Guide
VIGUB403_A376.pdf (2,6 Mb), Literatur-Nr.: VIGUB403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Installation Guide
087H9080_VIGUH500_A377_IG.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VIGUH500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Operating Guide
VIGUF703_A377.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VIGUF703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 310, application A390
VIGUZ503_A390.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VIGUZ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, application A390 installation guide
087H9214_VIJMB400_A390_IG.pdf (2,8 Mb), Literatur-Nr.: VIJMB400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 03/05 2018
 
ECL Comfort 310, P314 Installation Guide
087H9240_VIJMH300_P314_IG.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIJMH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310, P318 installation guide
087H9259_VIJMO600_P318_IG.pdf (2,6 Mb), Literatur-Nr.: VIJMO600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 
ECL Comfort 310, P318 Operating Guide
VIJMQ503_P318.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VIJMQ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/09 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Installation Guide IG
087H9101_VIGUP400_P330_IG.pdf (4,7 Mb), Literatur-Nr.: VIGUP400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, P348 installation guide
087H9275_VILVB200_P348_IG.pdf (1,9 Mb), Literatur-Nr.: VILVB200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, P501 installation guide
087H9246_VIJMK400_P501_IG.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VIJMK400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310/310B, Installation Guide
087H9004_VILGB400_ECL_310_310B_IG.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VILGB400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 11/07 2018
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG203_ECL Portal 5-step instruction.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIHXG203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/02 2017
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP303_Estrich.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIJMP303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210 and 310
VIGUW303_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIGUW303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
Registering user account and ECL 310 to ECL Portal
VIHXE303_ECL_Portal_OG.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VIHXE303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/12 2017
 


Prospekt
 
ECL Comfort mit dem Einrad-Navigator und selbsterklärender Menüführung einfach und schnell ....
VBLGA203_Sep2014_LR.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBLGA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Steuern Sie Ihren ECL Comfort aus der Ferne und sparen Sie damit ab sofort Zeit und daher Geld
VBBKB203_ECL_Portal_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VBBKB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Zubehör



ECA 30 Fernbedienungseinheit für die Raumtemperaturregelung und Übersteuerung der ECL Comfort 210 und 310 Regler. Schliesst eine integrierte Temperaturfühler und die Möglichkeit für den Anschluss eines externen Pt 1000 Temperaturfühlers ein.
ECA 32 Extension module for ECL Comfort 310. Internal I/O module providing extra input and output signals.
087H3230 Zur Montage an einer Wand oder auf einer DIN-Schiene (35 mm). Der ECL Comfort 210 kann auf einen Sockel für den ECL Comfort 310 montiert werden (bei künftigen Upgrades).
087H3236
Anklicken des blauen Textes führt zu weiteren technischen Daten.