Zentralregler



Danfoss Link™ ist ein neues, innovatives Regelsystem mit WLAN-Funktion für Heizkörper und/oder Fußbodenheizungen.

Alle zum System gehörenden Komponenten und Thermostate Danfoss Link™ Connect werden von einer Zentraleinheit, dem Danfoss Link™ CC, kontrolliert und geregelt.


Zentralregler

Technische Daten



Best.-Nr.Beschreibung

Danfoss Link™ CC

014G0296 Danfoss Link™ CC PSU, WLAN-fähig + CF-RU
014G0297 Danfoss Link™ CC NSU, WLAN-fähig + CF-RU
014G0592 Repeater Unit - UK, HR, HU, RO, SI, BG, TR, SK


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
Anwendungsleitfaden Danfoss Link Produkte
Danfoss Link _Application Guide_09_2016_VAIDD403.pdf (2,7 Mb), Literatur-Nr.: VAIDD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/09 2016
 


Bedienungsanleitung
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC Zentraleinheit
VUIOB103 Danfoss One_User Guide.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VUIOB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/10 2013
 


Datenblatt
 
Zentralregler Danfoss Link™ CC
Danfoss-Link-CC_VDFZC703.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDFZC703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/03 2015
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Danfoss Link HC Instruktion
Danfoss-Link_HC_Installation international.pdf (5,9 Mb), Literatur-Nr.: VISPR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 
Danfoss Link™ BR Zonenrelais
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Literatur-Nr.: VIFZM27L, Sprache: (7L) GB,NL, Erscheinungsdatum: 22/10 2012
 
Danfoss Link™ FT Fußbodenthermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VISGZ45X, Sprache: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Erscheinungsdatum: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Unterputzdosenrelais
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VISGX45X, Sprache: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Erscheinungsdatum: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Steckdosenrelais
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Literatur-Nr.: VISGY45X, Sprache: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Erscheinungsdatum: 08/04 2011
 


Prospekt
 
Broschüre Förderung 2017
Danfoss_Folder_Foerderung_04_2017_VBLXF103.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VBLXF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2017
 
Danfoss Energiespar-Lösungen zur Raumtemperaturregelung. In jeder Klasse - Hervorragend!
VBFNR603_Flyer_Link_Klassisch_LOW.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VBFNR603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/03 2018
 
Die drahtlose Systemlösung zur Raumtemperaturregelung Danfoss Link
Danfoss_Link_DD_04_2017_VBSXZ303.pdf (3,4 Mb), Literatur-Nr.: VBSXZ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/05 2017
 


Seminarmitschriften
 
Danfoss Link™ Data Security
VFMQA103 - Danfoss Link Data Security_LR.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VFMQA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/09 2018
 


Software Downloads
 
Danfoss Link Software V2.7.42 für Danfoss Link CC mit SD-Karte
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Literatur-Nr.: VSIDB25H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.1.41 für Danfoss Link CC mit USB-Stick
Danfoss Link 3.1.41.tar (46,5 Mb), Literatur-Nr.: VSIDC15H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 31/01 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 für Danfoss Link CC mit USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Literatur-Nr.: VSIDC45H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/12 2014
 


Zubehör



088U0230 Funkregelung zur Regelung von Flächenheizungen. Sie verfügt über integrierte und automatische Funktionen für Gas, Öl oder Pelletheizungen sowie Wärmepumpen. Das System ist schnell und einfach installiert und eignet sich für Neubau und Renovierung.
014G0250 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.
014G0251 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.
014G0252 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.
Zubehör für Danfoss Link™