Druck- und Volumenstromregler

AFQM / AFQM 6



Der Volumenstromregler mit Motorstellventil AFQM ist ein Proportionalregler ohne Fremdenergie.
Der Regler ist drucklos offen und schließt beim Erreichen des Volumenstromsollwertes.
AFQM hat DN 65-125 und PN 25 (PN 40 auf Anfrage).
Einbau im Vor- und Rücklauf.


AFQM / AFQM 6

Technische Daten



Best.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussEinbauortEinstellungNennvolu-
menstrom
(m³/h)

AFQM

003G6056 655016150FlanschBeliebigKeine28
003G6057 808016150FlanschBeliebigKeine40
003G6058 10012516150FlanschBeliebigKeine63
003G6059 12516016150FlanschBeliebigKeine80
003G6060 15032016150FlanschBeliebigKeine145
003G6061 20045016150FlanschBeliebigKeine190
003G6062 25063016150FlanschBeliebigKeine280
003G1088 655025150FlanschBeliebigKeine28
003G1089 808025150FlanschBeliebigKeine40
003G1090 10012525150FlanschBeliebigKeine63
003G1091 12516025150FlanschBeliebigKeine80

AFQM 6

003G1082 402016150FlanschBeliebigKeine11
003G1083 503216150FlanschBeliebigKeine16
003G1084 402025150FlanschBeliebigKeine11
003G1085 503225150FlanschBeliebigKeine16


Dokumentation





Datenblatt
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA803_AFQM-AFQM6_HR.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VDLRA803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AFQM (6) Valve Insert
7369662-0 AFQM(6).pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIDBC100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 14/10 2003
 
AFQM, AFQM 6
AFQM-AFQM6_VIDAJ11L.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VIDAJ11L, Sprache: (1L) GB,DE,SER,PL, Erscheinungsdatum: 01/04 2007
 
Connection kit AFQM & AMV(E) 41x/61x, 63x
VICXE100_Connection_kit.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VICXE100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 16/06 2015
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatur-Nr.: VBLIB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatur-Nr.: VBLIB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2018
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VBLIA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015