Motorstellventile

VRB 3



Die Ventile VRB 3 bieten eine qualitätiv hochwertige Lösung für die Regelung von Wasser. Sie können auch bei einer Glykol-Konzentration von bis zu 50% eingesetzt werden. Bei Temperaturen von 0 °C bis -10 °C eine Spindelheizung verwenden.

Die Ventile entsprechen der PED-Richtlinie 97/23/EC.


VRB 3

Technische Daten



Best.-Nr.DNkvs
(m3/h)
PNmax.
Medientemp.
(°C)
Bauart
(- Wegeventil)
AnschlussHub
(mm)

VRB 3

065Z0151 150.63161303A-Gewinde15
065Z0152 151161303A-Gewinde15
065Z0153 151.6161303A-Gewinde15
065Z0154 152.5161303A-Gewinde15
065Z0155 154161303A-Gewinde15
065Z0156 206.3161303A-Gewinde15
065Z0157 2510161303A-Gewinde15
065Z0158 3216161303A-Gewinde15
065Z0159 4025161303A-Gewinde15
065Z0160 5040161303A-Gewinde15


Dokumentation





Datenblatt
 
VRB 2, VRB 3
VDLSE603_VRB2-3.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDLSE603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/07 2015
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter AMV/AME 335, 435/VRB, VRG, VF, VL (old valves); AB-QM (DN40-100)
VIBLD300_Adapter_VRG-B_VF-L_Old - ABQM.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VIBLD300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 25/02 2013
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VIBLC400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/02 2014
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
VILEG33O_AMV438SU.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VILEG33O, Sprache: (3O) DK,GB,DE,ES,LT,CN,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 06/02 2017
 
Stem heater AMV(E) 335, 435 (Generation 2009)
VIBLE300_StemHeater_AMV-E335-435_VRB-VRG-VF-VL.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VIBLE300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 08/12 2015
 
Stuffing box VF, VL (Generation 2009)
VILSC100_VRB-G-VF-VL_stuffing box.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VILSC100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/08 2009
 
VRB2, VRG2 / VRB3, VRG3 valves
VILHM300_VRB_VRG_2-3.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VILHM300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/10 2017
 


Prospekt
 
Lassen Sie motorisierte Intelligenz Ihre anwendungsspezifischen Herausforderungen bewältigen
VBLHG103_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,8 Mb), Literatur-Nr.: VBLHG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/06 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014