VFGS 2



Das 2-Wege Ventil VFGS 2 wird hauptsächlich in Heizungs- und Fernwärmeanlagen für Dampf eingesetzt.

Bitte beachten: Bei Medientemperaturen über 150 °C muss ein Vorlagegefäss in die Steuerleitung eingebaut werden (Regler ohne Fremdenergie).

Bei Medientemperaturen über 200 °C muss für DN 15-125 das Zwischenstück ZF 4 eingebaut werden (Elektrische Stellgeräte).


VFGS 2

Technische Daten



Best.-Nr.DNkvs
(m3/h)
PNmax.
Medientemp.
(°C)
Bauart
(- Wegeventil)
AnschlussHub
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Flansch6
065B2431 206,3163002Flansch6
065B2432 258163002Flansch6
065B2433 3216163002Flansch9
065B2434 4020163002Flansch8
065B2435 5032163002Flansch12
065B2436 6550163002Flansch12
065B2437 8080163002Flansch18
065B2438 100125163002Flansch20
065B2439 125160163002Flansch20
065B2440 150280163002Flansch24
065B2441 200320163002Flansch24
065B2442 250400163002Flansch24
065B2443 154253502Flansch6
065B2444 206,3253502Flansch6
065B2445 258253502Flansch6
065B2446 3216253502Flansch9
065B2447 4020253502Flansch8
065B2448 5032253502Flansch12
065B2449 6550253502Flansch12
065B2450 8080253502Flansch18
065B2451 100125253502Flansch20
065B2452 125160253502Flansch20
065B2463 150280403002Flansch24
065B2464 200320403002Flansch24
065B2465 250400403002Flansch24


Dokumentation





Datenblatt
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL603_AFD-VFG2_VFGS_20121219-print.pdf (2,2 Mb), Literatur-Nr.: VDCAL603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2013
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE103_AFD-VFG2_VFGS_HR.pdf (1,9 Mb), Literatur-Nr.: VDLIE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/03 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI303_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VDLHI303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/09 2017
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatur-Nr.: VICAH37D, Sprache: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/09 2014
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIHCX100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIAER22R, Sprache: (2R) GB,DE,CN,RU, Erscheinungsdatum: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIAEQ200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Literatur-Nr.: VIHAB17A, Sprache: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIHBR300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIHAC100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/07 2001
 


Prospekt
 
Lassen Sie motorisierte Intelligenz Ihre anwendungsspezifischen Herausforderungen bewältigen
VBLHG103_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,8 Mb), Literatur-Nr.: VBLHG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/06 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014