Heizkörperthermostate

Universalverschraubung RLV-KS



Universalverschraubung für Ventilheizkörper Typ RLV-KS, für Zweirohranlagen, absperrbar, inkl. selbstdichtendem Anschlussstück, Mittenabstand 50 mm

Universalverschraubung RLV-KS

Technische Daten



Best.-Nr.TypBauformAnschluss
Heizkörper
Anschluss
Anlage
Kv-Werte

RLV-KS

003L0220 RLV-KSDurchgang, vernickelt1/2"3/4"1,3
003L0221 RLV-KSDurchgang, vernickelt3/4"3/4"1,3
003L0222 RLV-KSEck, vernickelt1/2"3/4"1,3
003L0223 RLV-KSEck, vernickelt3/4"3/4"1,3


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
Hydraulischer Abgleich leicht gemacht
Hydraulischer Abgleich leicht gemacht.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VASXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/02 2008
 


Datenblatt
 
Universalverschraubungen für Ventilheizkörper Typ RLV-KS
RLV-KS_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDGTA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015
 


Fallbeispiele
 
Perfekte Anlagen erst mit hydraulischem Abgleich
Si_09_04_Seite_28ff.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VZSXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VIVDJ15H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 01/05 1999
 


Prospekt
 
Der Dreh mit der Voreinstellung
Dancademy_Flyer_Sep2014_VSSXB203.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VBSXG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014