XB 51 H/L, 1-Kreis



Der gelötete Plattenwärmeübertrager, Typ XB51-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 51 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Best.-Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 51H-1

004B1815 XB 51H-1-30 25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1818 XB 51H-1-36 25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1820 XB 51H-1-40 25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1825 XB 51H-1-50 25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1830 XB 51H-1-60 25A-GewindeG 2 x 50mm160
004B1835 XB 51H-1-70 25A-GewindeG 2 x 50mm170
004B1840 XB 51H-1-80 25A-GewindeG 2 x 50mm180
004B1845 XB 51H-1-90 25A-GewindeG 2 x 50mm190
004B1850 XB 51H-1-100 25A-GewindeG 2 x 50mm1100
004B1855 XB 51H-1-110 25A-GewindeG 2 x 50mm1110
004B1860 XB 51H-1-120 25A-GewindeG 2 x 50mm1120
004B1103 XB 51H-1 30 SB25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1104 XB 51H-1 36 SB25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1105 XB 51H-1 40 SB25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1106 XB 51H-1-50 SB25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1107 XB 51H-1-60 SB25FlanschDN50 / DN50160
004B1108 XB 51H-1-70 SB25FlanschDN50 / DN50170
004B1109 XB 51H-1-80 SB25FlanschDN50 / DN50180
004B1110 XB 51H-1-90 SB25FlanschDN50 / DN50190
004B1111 XB 51H-1-100 SB25FlanschDN50 / DN501100
004B1112 XB 51H-1-110 SB25FlanschDN50 / DN501110
004B1114 XB 51H-1-120 SB25FlanschDN50 / DN501120

XB 51L-1

004B1194 XB 51L-1-30 25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1195 XB 51L-1-36 25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1196 XB 51L-1-40 25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1197 XB 51L-1-50 25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1198 XB 51L-1-60 25A-GewindeG 2 x 50mm160
004B1199 XB 51L-1-70 25A-GewindeG 2 x 50mm170
004B1200 XB 51L-1-80 25A-GewindeG 2 x 50mm180
004B1201 XB 51L-1-90 25A-GewindeG 2 x 50mm190
004B1202 XB 51L-1-100 25A-GewindeG 2 x 50mm1100
004B1203 XB 51L-1-110 25A-GewindeG 2 x 50mm1110
004B1204 XB 51L-1-120 25A-GewindeG 2 x 50mm1120
004B1345 XB 51L-1-30 SB25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1346 XB 51L-1-36 SB25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1347 XB 51L-1-40 SB25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1348 XB 51L-1-50 SB25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1350 XB 51L-1-60 SB25FlanschDN50 / DN50160
004B1351 XB 51L-1-70 SB25FlanschDN50 / DN50170
004B1352 XB 51L-1-80 SB25FlanschDN50 / DN50180
004B1353 XB 51L-1-90 SB25FlanschDN50 / DN50190
004B1355 XB 51L-1-100 SB25FlanschDN50 / DN501100
004B1356 XB 51L-1-110 SB25FlanschDN50 / DN501110
004B1357 XB 51L-1-120 SB25FlanschDN50 / DN501120


Dokumentation





Datenblatt
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VDJQC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Deklarationen
 
Leitfaden für die Wasserqualität von kupfergelöteten Plattenwärmetauschern
VJKVD303_Waterquality_for_Danfoss_PHEX-1305-DE.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VJKVD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/05 2013
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIKAA43S, Sprache: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIKAG200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIKAH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/08 2008
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Zubehör



004B2907
004B2908
004B2909
004B2910
004B2911
004B2912
004B6396
004B6397
004B6398
004B1924
004B1935
004B1950
004B1960
004B1788 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!
004B1789 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!
004B1790 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!
004B2923 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!