XB 06 H/L, 1-Kreis



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB06-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC


XB 06 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Best.-Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 06H-1

004B2036 XB 06H-1-8 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 18
004B2037 XB 06H-1-10 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 110
004B2038 XB 06H-1-16 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 116
004B2039 XB 06H-1-20 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 120
004B2041 XB 06H-1-26 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 126
004B2042 XB 06H-1-30 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 130
004B2043 XB 06H-1-36 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 136
004B2044 XB 06H-1-40 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 140
004B2046 XB 06H-1-50 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 150
004B2047 XB 06H-1-60 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 160
004B2048 XB 06H-1-70 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 170

XB 06L-1

004B2024 XB 06L-1-8 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 18
004B2025 XB 06L-1-10 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 110
004B2026 XB 06L-1-16 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 116
004B2027 XB 06L-1-20 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 120
004B2028 XB 06L-1-2625A-GewindeG 3/4 x 20mm 126
004B2029 XB 06L-1-30 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 130
004B2030 XB 06L-1-36 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 136
004B2031 XB 06L-1-40 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 140
004B2032 XB 06L-1-50 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 150
004B2033 XB 06L-1-60 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 160
004B2034 XB 06L-1-70 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 170


Dokumentation





Datenblatt
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VDJQC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB06
VDGSV403_XB06_r2.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VDGSV403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/05 2018
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 
XB06 & IHPT
VDKVA803_XB06_IHPT.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VDKVA803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/09 2017
 


Deklarationen
 
Leitfaden für die Wasserqualität von kupfergelöteten Plattenwärmetauschern
VJKVD303_Waterquality_for_Danfoss_PHEX-1305-DE.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VJKVD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/05 2013
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XB 06 Polyurethane insulation
VIKVA100_XB06_PUR_insul.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VIKVA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 30/03 2007
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIKAA43S, Sprache: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/09 2012
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Zubehör



004B2944
004B2945
004B2946
004B2947
004B2953
004B1191
004B1192
004B1193
004B2948 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!