Wärmeübertrager

XB 70 H/L/M, 1-Kreis



Der gelötete Plattenwärmeübertrager, Typ XB70-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.

Bitte beachten: Lieferung inkl. Montagehalterung/Konsole


XB 70 H/L/M, 1-Kreis

Technische Daten



Best.-Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 70H-1

004B2012 XB 70H-1-50 25 / 16FlanschDN65 / DN100150
004B2013 XB 70H-1-60 25 / 16FlanschDN65 / DN100160
004B2014 XB 70H-1-70 25 / 16FlanschDN65 / DN100170
004B2015 XB 70H-1-80 25 / 16FlanschDN65 / DN100180
004B2016 XB 70H-1-90 25 / 16FlanschDN65 / DN100190
004B2017 XB 70H-1-100 25 / 16FlanschDN65 / DN1001100
004B2018 XB 70H-1-110 25 / 16FlanschDN65 / DN1001110
004B2019 XB 70H-1-120 25 / 16FlanschDN65 / DN1001120
004B2020 XB 70H-1-140 25 / 16FlanschDN65 / DN1001140
004B2021 XB 70H-1-160 25 / 16FlanschDN65 / DN1001160
004B2022 XB 70H-1-180 25 / 16FlanschDN65 / DN1001180
004B2023 XB 70H-1-200 25 / 16FlanschDN65 / DN1001200

XB 70L-1

004B2425 XB 70L-1 50 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100150
004B2430 XB 70L-1 60 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100160
004B2435 XB 70L-1 70 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100170
004B2440 XB 70L-1 80 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100180
004B2445 XB 70L-1 90 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100190
004B2450 XB 70L-1 100 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001100
004B2455 XB 70L-1 110 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001110
004B2460 XB 70L-1 120 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001120
004B2470 XB 70L-1 140 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001140
004B2480 XB 70L-1 160 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001160
004B2490 XB 70L-1 180 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001180
004B2499 XB 70L-1 200 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001200

XB 70M-1

004B2000 XB 70M-1-50 25 / 16FlanschDN65 / DN100150
004B2001 XB 70M-1-60 25 / 16FlanschDN65 / DN100160
004B2002 XB 70M-1-70 25 / 16FlanschDN65 / DN100170
004B2003 XB 70M-1-80 25 / 16FlanschDN65 / DN100180
004B2004 XB 70M-1-90 25 / 16FlanschDN65 / DN100190
004B2005 XB 70M-1-100 25 / 16FlanschDN65 / DN1001100
004B2006 XB 70M-1-110 25 / 16FlanschDN65 / DN1001110
004B2007 XB 70M-1-120 25 / 16FlanschDN65 / DN1001120
004B2008 XB 70M-1-140 25 / 16FlanschDN65 / DN1001140
004B2009 XB 70M-1-160 25 / 16FlanschDN65 / DN1001160
004B2010 XB 70M-1-180 25 / 16FlanschDN65 / DN1001180
004B2011 XB 70M-1-200 25 / 16FlanschDN65 / DN1001200


Dokumentation





Datenblatt
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VDJQC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Deklarationen
 
Leitfaden für die Wasserqualität von kupfergelöteten Plattenwärmetauschern
VJKVD303_Waterquality_for_Danfoss_PHEX-1305-DE.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VJKVD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/05 2013
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VIKAA43S, Sprache: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/09 2012
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIKAH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/08 2008
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Zubehör



004U0223
004U0224
004U0225
004U0226
004B2925 Die Wärmedämmung ist vor Montage der Halterung anzubringen!