ECL Comfort 110



Ein universell einsetzbarer Einkreis-Regler für den Einsatz in Fernwärmestationen/-systemen und in Kesselanlagen. Der Regler wird für die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung (Heizung) oder konstante Temperaturregelung (z.B. Warmwasser) eingesetzt.

ECL Comfort 110

Technische Daten



Best.-Nr.BezeichnungVersorgungsspannung
(V a.c.)
Relais-AusgängeFühler-Eingänge

ECL Comfort 110

087B1261 Vorlauftemperaturregler
ohne Zeitprogramm
23014
087B1262 Vorlauftemperaturregler
mit Zeitprogramm
23014


Dokumentation





Datenblatt
 
ECL Comfort 110
VDKTC1003_ECL110_LINK.pdf (1,2 Mb), Literatur-Nr.: VDKTC903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/04 2018
 


Handbuch
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA303_Sep2014.pdf (5,3 Mb), Literatur-Nr.: VGGUA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ installation guide
087H9216_VIJMC36K_DLG_ECL110_Link_IG_rev2.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VIJMC46K, Sprache: (6K) DK,GB,DE,SE, Erscheinungsdatum: 03/05 2018
 
ECA 110 installation guide
087R9798_VIKTR300_ECA110_IG.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIKTR300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.06, QG
VIKTI303_116_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIKTI303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF603_116_ECL110_OPG_punch_holes_rev2.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VIKTF603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH203_130_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIKTH203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG703_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VIKTG703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/05 2018
 
ECL Comfort 110, installation guide
087R9779_VIKTJ500_ECL110_IG_24_May_2018.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VIKTJ500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/05 2018
 
ThermoControl-4
VIJMZ503_ThermoControl-4_180126_lores.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VIJMZ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/01 2018
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Zubehör



087B8159 Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage.
087B8160
087H3241 Gateway für ECL Comfort 110 für die Systemintegration mit Danfoss Link™.
ECA 110 Zeitprogramm für ECL Comfort 110 (Chip-Karte). Nur auf Anfrage.
ECA 61 Die Fernbedienungseinheit ECA 61 wird zur Regelung der Raumtemperatur und Übersteuerung der Regler zur witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung, ECL Comfort 200 und 300, verwendet.
087B1249
Anklicken des blauen Textes führt zu weiteren technischen Daten.

Verbundene Produkte



087B1165 Raumtemperatur- (ESM-10) und Anlegefühler (ESM-11). ESM-11 ist mit einer Federkontaktfläche ausgerüstet, um eine gute Temperaturübertragung vom Rohr zu gewährleisten. Spannband für Rohrgrösse DN 15 - 65 im Lieferumfang erhältlich.
ESMB-12 Universalfühler mit 2,5 m Kabel.
ESMC Anlegefühler mit 2 m Kabelanschluss.
ESMT Außenfühler.
ESMU Tauchfühler in Kupfer oder rostfreiem Stahl erhältlich. Zweiteiler und austauschbare Anschlüsse vorhanden.