AFPA



Der Antrieb AFPA ist zusammen mit dem Ventil VFG 2 / VFG 21 ein Differenzdruck-Überströmregler.
Das Regelventil ist drucklos zu und öffnet bei steigendem Differenzdruck.
Einbau im Bypass.


AFPA

Technische Daten



Best.-Nr.FunktionSollwert PEinbauorttmax
(°C)

AFPA

003G1019 Diff-DrucküberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1020 Diff-DrucküberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1021 Diff-DrucküberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1022 Diff-DrucküberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1023 Diff-DrucküberströmreglerVerstellbarBypass150


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008
 


Datenblatt
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN503_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDCAN503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/09 2017
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Literatur-Nr.: VICAJ16Z, Sprache: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 20/05 2003
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIHAG300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/02 2018
 


Zubehör



003G1391 - 1x Cu-Rohr Ø 10 x 1 x 1500 mm - 1x Verschraubung G 1/4 ISO 228 - 2x Einsteckhülse
003G1392 mit Verschraubungen für Rohr Ø 10.
003G1403 mit Verschraubungen für Rohr Ø 10 (für Stellantrieb mit 630 cm2).