AFP / AFP 9



Der Antrieb AFP / AFP 9 ist zusammen mit dem Ventil VFG 2 VFG 21 ein Differenzdruckregler.
Das Regelventil ist drucklos offen und schliesst bei steigendem Differenzdruck.
Einbau im Vor- oder Rücklauf.


AFP / AFP 9

Technische Daten



Best.-Nr.FunktionSollwert PEinbauorttmax
(°C)

AFP

003G1016 Diff-DruckreglerVerstellbarVor-/Rücklauf150
003G1017 Diff-DruckreglerVerstellbarVor-/Rücklauf150

AFP 9

003G1014 Diff-DruckreglerVerstellbarVor-/Rücklauf150
003G1015 Diff-DruckreglerVerstellbarVor-/Rücklauf150


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008
 


Datenblatt
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD803_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VDCAD803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/02 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH103_AFP-VFG2.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VDLIH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/06 2019
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VICAK21I, Sprache: DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 29/09 2015
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIHCW100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/10 2003
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIHAG300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/02 2018
 


Zubehör



003G1391 - 1x Cu-Rohr Ø 10 x 1 x 1500 mm - 1x Verschraubung G 1/4 ISO 228 - 2x Einsteckhülse
003G1392 mit Verschraubungen für Rohr Ø 10.
003G1403 mit Verschraubungen für Rohr Ø 10 (für Stellantrieb mit 630 cm2).