AFD



Der Antrieb AFD ist zusammen mit dem Ventil VFG 2 / VFG 21 ein Druckminderer.
Das Regelventil ist drucklos offen und schliesst bei steigendem Druck.
Einbau im Vorlauf.


AFD

Technische Daten



Best.-Nr.FunktionSollwert PEinbauorttmax
(°C)

AFD

003G1000 DruckmindererVerstellbarVor-/Rücklauf150
003G1001 DruckmindererVerstellbarVor-/Rücklauf150
003G1002 DruckmindererVerstellbarVor-/Rücklauf150
003G1003 DruckmindererVerstellbarVor-/Rücklauf150
003G1004 DruckmindererVerstellbarVor-/Rücklauf150
003G1005 DruckmindererVerstellbarVor-/Rücklauf150
003G1006 DruckmindererVerstellbarVor-/Rücklauf150


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008
 


Datenblatt
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL603_AFD-VFG2_VFGS_20121219-print.pdf (2,2 Mb), Literatur-Nr.: VDCAL603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2013
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE103_AFD-VFG2_VFGS_HR.pdf (1,9 Mb), Literatur-Nr.: VDLIE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/03 2018
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VICCE100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/10 2003
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatur-Nr.: VICAH37D, Sprache: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/09 2014
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIHCW100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/10 2003
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIHAH100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/07 2001
 
Spare parts for AFD - Spring
AFD Druckfeder - VICBP100.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VICBP100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 26/11 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIHAG300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/02 2018
 


Zubehör



003G1391 - 1x Cu-Rohr Ø 10 x 1 x 1500 mm - 1x Verschraubung G 1/4 ISO 228 - 2x Einsteckhülse
Strömungsteiler Strömungsteiler zur Geräuschreduzierung.
003G1392 mit Verschraubungen für Rohr Ø 10.
003G1403 mit Verschraubungen für Rohr Ø 10 (für Stellantrieb mit 630 cm2).
003G1394
003G1395