AFA



Der Antrieb AFA ist zusammen mit dem Ventil VFG 2 / VFG 21 ein Überströmregler.
Das Regelventil ist drucklos zu und öffnet bei steigendem Druck.
Einbau im Bypass.


AFA

Technische Daten



Best.-Nr.FunktionSollwert PEinbauorttmax
(°C)

AFA

003G1007 ÜberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1008 ÜberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1009 ÜberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1010 ÜberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1011 ÜberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1012 ÜberströmreglerVerstellbarBypass150
003G1013 ÜberströmreglerVerstellbarBypass150


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008
 


Datenblatt
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM603_AFA-VFG2_HR.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDCAM603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/08 2018
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VICAI18E, Sprache: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Erscheinungsdatum: 15/10 2014
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIHAG300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/02 2018
 


Zubehör



003G1391 - 1x Cu-Rohr Ø 10 x 1 x 1500 mm - 1x Verschraubung G 1/4 ISO 228 - 2x Einsteckhülse
003G1392 mit Verschraubungen für Rohr Ø 10.
003G1403 mit Verschraubungen für Rohr Ø 10 (für Stellantrieb mit 630 cm2).