VFG 2



2-Wege Ventil VFG 2 wird hauptsächlich in Heizungs-, Fernwärme- und Kühlungsanlagen eingesetzt.

VFG 2

Technische Daten



Best.-Nr.DNkvs
(m3/h)
PNmax.
Medientemp.
(°C)
Bauart
(- Wegeventil)
AnschlussHub
(mm)

VFG 2

065B2388 154161502Flansch6
065B2401 154252002Flansch6
065B2411 154402002Flansch6
065B2389 206.3161502Flansch6
065B2402 206.3252002Flansch6
065B2412 206.3402002Flansch6
065B2390 258161502Flansch6
065B2403 258252002Flansch6
065B2413 258402002Flansch6
065B2391 3216161502Flansch9
065B2404 3216252002Flansch9
065B2414 3216402002Flansch9
065B2392 4020161502Flansch8
065B2405 4020252002Flansch8
065B2415 4020402002Flansch8
065B2393 5032161502Flansch12
065B2406 5032252002Flansch12
065B2416 5032402002Flansch12
065B2394 6550161502Flansch12
065B2407 6550252002Flansch12
065B2417 6550402002Flansch12
065B2395 8080161502Flansch18
065B2408 8080252002Flansch18
065B2418 8080402002Flansch18
065B2396 100125161502Flansch20
065B2409 100125252002Flansch20
065B2419 100125402002Flansch20
065B2397 125160161502Flansch20
065B2410 125160252002Flansch20
065B2420 125160402002Flansch20
065B2398 150280161502Flansch24
065B2421 150280401402Flansch24
065B2424 150280162002Flansch24
065B2427 150280401402Flansch24
065B2399 200320161502Flansch24
065B2422 200320401402Flansch24
065B2425 200320161402Flansch24
065B2428 200320401402Flansch24
065B2400 250400161502Flansch24
065B2423 250400401402Flansch24
065B2426 250400161402Flansch24
065B2429 250400401402Flansch24


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008
 


Datenblatt
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM603_AFA-VFG2_HR.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDCAM603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/08 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE303_AFD-VFG2_VFGS_1811_hires[2].pdf (1,9 Mb), Literatur-Nr.: VDLIE303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/04 2019
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD803_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VDCAD803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/02 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH103_AFP-VFG2.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VDLIH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/06 2019
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN503_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDCAN503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/09 2017
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI403_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VDLHI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/10 2018
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VICCE100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/10 2003
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VICAI18E, Sprache: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Erscheinungsdatum: 15/10 2014
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatur-Nr.: VICAH37D, Sprache: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/09 2014
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Literatur-Nr.: VICAK21I, Sprache: DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 29/09 2015
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Literatur-Nr.: VICAJ16Z, Sprache: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 20/05 2003
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIHCW100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIHCX100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIAER22R, Sprache: (2R) GB,DE,CN,RU, Erscheinungsdatum: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIAEQ200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Literatur-Nr.: VIHAB17A, Sprache: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIHBR300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIHAC100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/07 2001
 


Prospekt
 
Lassen Sie motorisierte Intelligenz Ihre anwendungsspezifischen Herausforderungen bewältigen
VBLHG103_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,8 Mb), Literatur-Nr.: VBLHG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/06 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Zubehör