Raumthermostate

Empfangseinheiten RX



Empfangseinheiten für 1-3 Zonen.

Empfangseinheiten RX

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibung

RX-Empfänger

087N7476 RX-1Empfangseinheit für 1-Zone, Spannungsversorgung 220/240 V, 50 Hz, potenzialfreie Umschaltkontakte, 3(1)A
087N7477 RX-2Empfangseinheit für 2-Zonen, Spannungsversorgung 220/240 V, 50 Hz, potenzialfreie Umschaltkontakte, 3(1)A
087N7478 RX-3Empfangseinheit für 3-Zonen, Spannungsversorgung 220/240 V, 50 Hz, potenzialfreie Umschaltkontakte, 3(1)A


Dokumentation





Instruktion / Installationsanleitung
 
RX Empfangseinheit
30622v05.pdf (1,5 Mb), Literatur-Nr.: VIRMC21H, Sprache: DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 23/07 2007
 
TS 715 Si Bedienungsanleitung und Instruktion
TS_715Si_Bedienungsanleitung_05_2009_38070.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIHSE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/12 2013