Raumthermostate

Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001



Programmierbare Raumthermostate mit zeitproportionaler (PI)-Regelung oder ON/OFF zum Heizen, mit elektronischer Rückführung, Einstellbereich 5-30 °C.

Programmierbare Raumthermostate TP 5001 und TP 7001

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibung

TP 5001

087N791001 TP 5001 Programmierbarer Raumthermostat mit zeitproportionaler Regelung,
Batterie (2x1,5 V Mignon), 5/2-Wochenprogramm,
automatische Sommer-/Winterzeit-Unstellung, optimale Startsteuerung,
Frostschutz, Begrenzung- und Blockierfunktion, potenzialfreier Umschaltkontakt
10-230 VAC, 3(1)A Kontaktbelastung
087N791101 TP 5001 AProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 5001,
jedoch mit Anschluss für einen Fernfühler (z.B. TS2, RTS2 - bitte extra bestellen)
oder zum Anschluss eines
Fernschaltkontaktes bzw. Fensterkontaktes

TP 5001 M

087N791701 TP 5001 MProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 5001,
jedoch Spannungsversorgung 230 VAC
087N791801 TP 5001 MAProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 5001 A,
jedoch Spannungsversorgung 230 VAC

TP 7001

087N8002 TP 7001Programmierbarer Raumthermostat mit zeitproportionaler Regelung,
Batteriebetrieb (2 x 1,5 V Mignon), 7-Tage oder 5/2- Wochen oder 24-Stunden-Programm,
optimale Startsteuerung, Frostschutz, Party-Funktion,
potenzialfreier Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(1)A Kontaktbelastung
087N8009 TP 7001 AProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 7001,
jedoch inklusive Fernfühler TS2

TP 7001 M

087N8003 TP 7001 MProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 7001,
jedoch Spannungsversorgung 230 VAC
087N8010 TP 7001 MAProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 7001 A,
jedoch Spannungsversorgung 230 VAC


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
TP 7001 Bedienungsanleitung
TP_7001_Bedienungsaleitung_11_2011_37033v01_.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VUHSL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2013
 
TP5001, TP5001M,TP5001RF
VUHSS102 TP5001 (40700v07s3-00).pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VUHSS102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 23/10 2018
 
TP7001 User Instructions
VUHSP183 TP7001 (37157v03).pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VUHSP183, Sprache: (83) GB, DE, FR, Erscheinungsdatum: 01/10 2018
 


Datenblatt
 
Programmierbare Raumthermostate, Serie TP 5001
366v03.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VDRMA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/04 2008
 
TP5001 & TP5001-RF
VDRMA61M TP5001 084v06.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VDRMA61M, Sprache: (1M) DK,DE,ES,NL,LT,PL, Erscheinungsdatum: 15/10 2018
 
TP7001/TP7001M Datenblatt
VDHSC303 - 083v03.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VDHSC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/07 2016
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
TP 7001 Installationsanleitung
TP_7001_ Installationsanleitung_11_2012_37034v02.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VIHSD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2013
 
TP7001 Installationsanleitung
VIHSM183 TP7001 (37156v04).pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VIHSM183, Sprache: (83) GB, DE, FR, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
TS 715 Si Bedienungsanleitung und Instruktion
TS_715Si_Bedienungsanleitung_05_2009_38070.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIHSE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/12 2013