ECpipeheat (SLPH) Rohrbegleitheizung (steckerfertig konfektioniert)



Steckerfertig konfektioniertes, selbstlimitierendes Begleitheizband ECpipeheat (SLPH - Schutzklasse I) zur Verlegung im oder am Rohr (in Verbindung mit Verschraubung 088L1006), Lieferung ohne Thermostat (bauseitiger RCD 30 mA FI-Schutzschalter)

ECpipeheat (SLPH) Rohrbegleitheizung (steckerfertig konfektioniert)

Technische Daten





Dokumentation





Datenblatt
 
Steckerfertige Begleitheizbänder SLPH zur Verlegung im und am Rohr
Datenblatt_SLPH_2011.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDAMG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/02 2011
 
Steckerfertige Begleitheizbänder SLPH zur Verlegung im und am Rohr
ECpipeheat_SLPH_DB_2015_VD.AM.G2.03.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDAMG203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/08 2015
 


Fallbeispiele
 
Rohrbegleitheizungen schützen vor Frost - IKZ 4/2012
Frostschutz_IKZ.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VZAMC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/03 2012
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Connecto Installationsanweisung
246742_DANFOSS_CONNECTO_def.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIAMK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/05 2011
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Instruktion SLPH
SLPH 10.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VIAML103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Prospekt
 
Elektrische Rohrbegleitheizungen für Wasserrrohre und Dachrinnen
Elektrische Rohrbegleitheizungen_PB_Sep2014_VBAMC203.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VBAMC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Leitfaden für die Auswahl und Auslegung - Rohrbegleitheizung
Elektrische Rohrbegleitheizung_Leitfaden_VBAME503_07.04.2017_interaktiv.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VBAME503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/05 2017