JIP Kugelhähne

Anbohrkugelhähne



Die JIP Anbohrkugelhähne ermöglichen den Anschluss neuer Fernwämekunden, ohne die Fernwärmeversorgung bestehender Kunden zu unterbrechen.

Anbohrkugelhähne

Technische Daten



Best.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussBauart
(Wege)

Anbohrhahn

065N0106 201540180Schweißende2
065N0111 253440180Schweißende2
065N0116 325240180Schweißende2
065N0121 409640180Schweißende2
065N0126 5018440180Schweißende2
065N0131 6520025180Schweißende2
065N0136 8047025180Schweißende2
065N0141 10064025180Schweißende2

Anbohrhahn, Serie 2

065N0221 409640180Schweißende2
065N0225 5018440180Schweißende2
065N4006 201540180Schweißende2
065N4007 253440180Schweißende2


Dokumentation





Datenblatt
 
Hot tap JIP balll valves
VDKDR303-HotTap-JIP_BV_19.6.2018.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VDKDR303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/09 2018
 
Standard JIP™ ball valves
VDKDD903_StandardJIP_BV.pdf (2,3 Mb), Literatur-Nr.: VDKDD903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/08 2019
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Ball valves type JIP
VIHAM51S_BallValve_JIP_High Quality Print.pdf (3,6 Mb), Literatur-Nr.: VIHAM51S, Sprache: (1S) DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/08 2013
 
JIP Hot Tapping Machine
VIKDG103_Hot_Tapping_Machine_DN20-100_LR.pdf (3,8 Mb), Literatur-Nr.: VIKDG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/08 2018
 


Katalog
 
Danfoss Kugelhähne Typ JIP
VDKOA403_JIP_katalo2015_V10b_Nov2015.pdf (4,2 Mb), Literatur-Nr.: VKDOA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/11 2015
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Zubehör



065N8310 Das Danfoss Anbohrsystem wird für die Nennweiten DN 15 bis DN 50 in einem Koffer mit allen erforderlichen Werkzeugen geliefert. Die Werkzeuge für DN 65 bis DN 100 werden in einem zusätzlichen Werkzeugkasten geliefert.Ersätzt Anbohrwerkzeug Bestell-Nr. 065N8003
065N8312 Das Danfoss Anbohrsystem wird für die Nennweiten DN 15 bis DN 50 in einem Koffer mit allen erforderlichen Werkzeugen geliefert. Die Werkzeuge für DN 65 bis DN 100 werden in einem zusätzlichen Werkzeugkasten geliefert.Ersätzt Anbohrwerkzeug Bestell-Nr. 065N8004