ThermoClean®-DL



Antilegionellen-System mit separaten Reaktions- und Warmwasserspeicher für große Leistungen bis 550 kW und großen Zirkulationsmengen.

ThermoClean®-DL

Technische Daten



Best.-Nr.TypPN
(bar)
Max. FW-Vorlauf-Temperatur
(°C)
Leistung TWW
(kW)
Regelung TWWSpeicherinhalt
(l)

ThermoClean DL

004X1347 ThermoClean®-DL 200259084Durchflussprinzip200
004X1348 ThermoClean®-DL 3502590147Durchflussprinzip350
004X1349 ThermoClean®-DL 5002590210Durchflussprinzip500
004X1350 ThermoClean®-DL 7502590315Durchflussprinzip750
004X1351 ThermoClean®-DL 10002590420Durchflussprinzip1000
004X1352 ThermoClean®-DL 13002590546Durchflussprinzip1300


Dokumentation





Datenblatt
 
ThermoClean
VDKRD603_ThermoClean_181015_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDKRD603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/10 2018
 


Deklarationen
 
EU declaration - substations
EU declaration for substations DHW.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VJLZE45B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 05/10 2018
 
Manufacturer's declaration DHW
VJLZC25B Manufacturer declaration for substations DHW.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VJLZC25B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 30/06 2017
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
ThermoClean DL Combi
VIMPK103_ThermoClean-DL-Combi_190124_lores.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VIMPK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/01 2019
 


Prospekt
 
Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll
VBJVB203_Fernwaermeuebergabestationen.pdf (10,8 Mb), Literatur-Nr.: VBJVB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/08 2017
 
Infoblatt Legionellen
VBEHF203_InfoLegionellen_LR.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VBEHF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/10 2016
 
Zuverlässige Trinkwassererwärmung, energieeffizient und hygienisch sicher
VBEHG403_Zuverlässige Trinkwarmwassersysteme.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VBEHG403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018