ThermoClean® Combi



Antilegionellen-System mit Trinkwasser-Kombispeicher bestehend aus Reaktionsraum und Warmwasserspeicher für den Leistungsbereich bis 100 kW

ThermoClean® Combi

Technische Daten



Best.-Nr.TypPN
(bar)
Max. FW-Vorlauf-Temperatur
(°C)
Leistung TWW
(kW)
Regelung TWWSpeicherinhalt
(l)

ThermoClean Combi

004X1353 ThermoClean®-Combi 350259055Durchflussprinzip350
004X1354 ThermoClean®-Combi 500259072Durchflussprinzip500
004X1355 ThermoClean®-Combi 750259088Durchflussprinzip750
004X1356 ThermoClean®-Combi 10002590100Durchflussprinzip1000


Dokumentation





Datenblatt
 
ThermoClean
VDKRD603_ThermoClean_181015_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VDKRD603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/10 2018
 


Deklarationen
 
EU declaration - substations
EU declaration for substations DHW.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VJLZE45B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 05/10 2018
 
Manufacturer's declaration DHW
VJLZC25B Manufacturer declaration for substations DHW.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VJLZC25B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 30/06 2017
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
ThermoClean DL Combi
VIMPK103_ThermoClean-DL-Combi_190124_lores.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VIMPK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/01 2019
 


Prospekt
 
Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll
VBJVB203_Fernwaermeuebergabestationen.pdf (10,8 Mb), Literatur-Nr.: VBJVB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/08 2017
 
Infoblatt Legionellen
VBEHF203_InfoLegionellen_LR.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VBEHF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/10 2016
 
Zuverlässige Trinkwassererwärmung, energieeffizient und hygienisch sicher
VBEHG403_Zuverlässige Trinkwarmwassersysteme.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VBEHG403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018