Elektroheizungen

EChotwatt (SLHW) Rohrbegleitheizung Warmwasserrohre



Selbstlimitierende Heizbänder EChotwatt (SLHW), mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), zur Temperaturerhaltung in Warmwasserleitungen, Nennspannung 230 V, Überstromschutzsicherung 16 A (bauseitige 100% Isolierung* und RCD 30 mA FI-Schalter)

* Bei bauseitiger 100% Isolierung (Isolierstärke = Rohrdurchmesser)


EChotwatt (SLHW) Rohrbegleitheizung Warmwasserrohre

Technische Daten



Best.-Nr.TypLeistungs-
aufnahme (W/m)
Halte-
temperatur (°C)
Max. Länge (m)Farbe

Selbstlimitierendes Heizband EChotwatt (SLHW)

088L1360 EChotwatt-45 (SLHW-45) 45180Schwarz
088L1362 EChotwatt-55 (SLHW-55) 55120Grün
088L1364 EChotwatt-70 (SLHW-70) 7080Rot


Dokumentation





Datenblatt
 
Selbstlimitierende Heizbänder SLHW zur Temperaturerhaltung in Warmwasserleitungen
Datenblatt_EChotwatt_SLHW_VD.AM.D2.03_2018.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VDAMD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/04 2018
 


Fallbeispiele
 
Elektrische Begleitheizung in der Warmwasserversorgung - Das Plus an Komfort
Das Plus an Komfort.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VZAMA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/06 2008
 
Rohrbegleitheizungen schützen vor Frost - IKZ 4/2012
Frostschutz_IKZ.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VZAMC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/03 2012
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Anschlussgarnitur für Danfoss SLIG, SLPG und SLHW
Garnitur_SLIG-SLPG-SLWH_VIAMN103_hi-res.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIAMN103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011
 
Connecto Installationsanweisung
246742_DANFOSS_CONNECTO_def.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIAMK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/05 2011
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Prospekt
 
Elektrische Rohrbegleitheizungen für Wasserrrohre und Dachrinnen
Elektrische Rohrbegleitheizungen_PB_Sep2014_VBAMC203.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VBAMC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Leitfaden für die Auswahl und Auslegung - Rohrbegleitheizung
Elektrische Rohrbegleitheizung_Leitfaden_VBAME503_07.04.2017_interaktiv.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VBAME503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/05 2017