ECiceguard (SLIG) Dachrinnenheizung



Selbstlimitierendes Heizband ECiceguard (SLIG), mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), zur Dachrinnenheizung, Nennspannung 230 V, Überstromschutzsicherung 16 A (bauseitiger RCD 30 mA FI-Schalter)

ECiceguard (SLIG) Dachrinnenheizung

Technische Daten



Best.-Nr.TypHalte-
temperatur (°C)
Max. Länge (m)Farbe

Selbstlimitierendes Heizband ECiceguard (SLIG)

088L1200 ECiceguard-18 (SLIG-18)(0°C) 1880Schwarz


Dokumentation





Datenblatt
 
Selbstlimitierende Begleitheizbänder SLIG-18 zur Dachrinnenheizung
Datenblatt SLIG_2011.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VDAME103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/02 2011
 


Fallbeispiele
 
Rohrbegleitheizungen schützen vor Frost - IKZ 4/2012
Frostschutz_IKZ.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VZAMC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/03 2012
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Anschlussgarnitur für Danfoss SLIG, SLPG und SLHW
Garnitur_SLIG-SLPG-SLWH_VIAMN103_hi-res.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIAMN103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Prospekt
 
Elektrische Rohrbegleitheizungen für Wasserrrohre und Dachrinnen
Elektrische Rohrbegleitheizungen_PB_Sep2014_VBAMC203.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VBAMC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014