Elektroheizungen

ECpipeguard (SLPG) Rohrbegleitheizung für Wasserrohre



Selbstlimitierendes Heizband ECpipeguard (SLPG), mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), für den Frostschutz von Rohrleitungen, Verlegung am Rohr, Nennspannung 230 V, Überstromschutzsicherung 16 A bauseitiger RCD 30 mA FI-Schalter).


ECpipeguard (SLPG) Rohrbegleitheizung für Wasserrohre

Technische Daten



Best.-Nr.TypLeistungs-
aufnahme (W/m)
Halte-
temperatur (°C)
Max. Länge (m)Farbe

Selbstlimitierendes Heizband ECpipeguard (SLPG)

088L1100 ECpipeguard-10 (SLPG-10)1010150Blau
088L1105 ECpipeguard-25 (SLPG-25)252575Rot
088L1110 ECpipeguard-33 (SLPG-33)333365Braun


Dokumentation





Datenblatt
 
Selbstlimitierende Rohr-Begleitheizbänder SLPG
Datenblatt_ECpipeguard_SLPG_VD.AM.F2.03_04_2018.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VDAMF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/04 2018
 


Fallbeispiele
 
Rohrbegleitheizungen schützen vor Frost - IKZ 4/2012
Frostschutz_IKZ.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VZAMC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/03 2012
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Anschlussgarnitur für Danfoss SLIG, SLPG und SLHW
Garnitur_SLIG-SLPG-SLWH_VIAMN103_hi-res.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VIAMN103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011
 
Connecto Installationsanweisung
246742_DANFOSS_CONNECTO_def.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIAMK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/05 2011
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Prospekt
 
Elektrische Rohrbegleitheizungen für Wasserrrohre und Dachrinnen
Elektrische Rohrbegleitheizungen_PB_Sep2014_VBAMC203.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VBAMC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Leitfaden für die Auswahl und Auslegung - Rohrbegleitheizung
Elektrische Rohrbegleitheizung_Leitfaden_VBAME503_07.04.2017_interaktiv.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VBAME503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/05 2017