STM



Selbsttätiger Proportionalregler, der zur Temperaturregelung und Temperaturüberwachung von Trinkwasser, Brauchwasser und Wasser-Glykolgemischen in Heiz- und Fernwärmeanlagen eingesetzt wird.
Der Regler schließt bei steigender Temperatur.


STM

Technische Daten





Dokumentation





Datenblatt
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM503_AVPQT_PN25.pdf (1,8 Mb), Literatur-Nr.: VDDCM503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/09 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA403_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatur-Nr.: VDJKA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/09 2015
 
AVT / VGS
VDJKC503_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Literatur-Nr.: VDJKC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/09 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE603_STM-VG_F_AVT.pdf (1,9 Mb), Literatur-Nr.: VDJKE603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF503_STM-VGS_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VDJKF503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/02 2018
 
VG, VGF (PN 25)
VDHDU403_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VDHDU403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW303_VGS.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VDHDW303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/09 2017
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
STM
VIGCX28K_STM.pdf (2,4 Mb), Literatur-Nr.: VIGCX28K, Sprache: (8K) GB,DE,NL,SL,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/08 2017
 


Zubehör



003H6855
003H6856 Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage.
065-4414
065-4415
065-4416
065-4417