AVA



Das Überströmventil ist ein Regler ohne Fremdenergie für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Er ist drucklos geschlossen und öffnet bei steigendem Druck.

Der Regler besteht aus einem Regelventil, einem Antrieb mit einer Stellmembrane und einer Sollwertfeder.


AVA

Technische Daten



Best.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussEinbauortEinstellungMin. P
Einstellung
(bar)
Max. P
Einstellung
(bar)

AVA

003H6614 15425150A-GewindeBypassVerstellbar14,5
003H6615 206,325150A-GewindeBypassVerstellbar14,5
003H6616 25825150A-GewindeBypassVerstellbar14,5
003H6626 3212,525150FlanschBypassVerstellbar14,5
003H6627 402025150FlanschBypassVerstellbar14,5
003H6628 502525150FlanschBypassVerstellbar14,5
003H6620 15425150A-GewindeBypassVerstellbar311
003H6621 206,325150A-GewindeBypassVerstellbar311
003H6622 25825150A-GewindeBypassVerstellbar311
003H6629 3212,525150FlanschBypassVerstellbar311
003H6630 402025150FlanschBypassVerstellbar311
003H6631 502525150FlanschBypassVerstellbar311


Dokumentation





Datenblatt
 
AVA (PN 25)
VDDCH303_AVA_PN25.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VDDCH303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 


Handbuch
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatur-Nr.: VICXA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Literatur-Nr.: VICLM400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/04 2017
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VICLE100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AVA (Generation 2006)
VIDBW28L_AVA_PN25_DN15-50.pdf (1,7 Mb), Literatur-Nr.: VIDBW28L, Sprache: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Erscheinungsdatum: 29/04 2009
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VICLK200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/06 2010
 


Prospekt
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatur-Nr.: VBLIB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatur-Nr.: VBLIB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2018
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VBLIA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015