Heizkörperthermostate

Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile



Einbauventile der "Serie 3" mit Voreinstellung, in Einzelverpackung, N-Ventile mit roter Voreinstellkrone, U-Ventile mit gelber Voreinstellkrone.

Eine Übersicht über alte Einbauventile finden Sie unter Dokumentation.



Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungHeizkörper / Fabrikat

Einbauventile

013G7360  RA-N Vogel & Noot (Cosma-Nova)
013G7361  RA-U Vogel & Noot (Cosma-Nova)
013G7370  RA-N Agis, Biasi (Concept), Brötje (bis 2002), Brugman, Buderus (bis 10/2001), DeLonghi (Radel), Korado (ab 2000), Ocean, Schäfer (bis Mitte 1999) und Veha.
013G7371  RA-U Agis, Biasi (Concept), Brötje (bis 2002), Brugman, Buderus (bis 10/2001), DeLonghi (Radel), Korado (ab 2000), Ocean, Schäfer (bis Mitte 1999) und Veha.
013G7380  RA-NI Brötje, Henrad, Stelrad ab 2002
013G7381  RA-UI Brötje, Henrad, Stelrad ab 2002
013G7390  RA-NArbonia, Dianorm, Diatherm, Ferroli, HM-Galant, Henrad (bis ca. 2002), Kaiman, Korado (bis 2000), Purmo, Radson und Stelrad (bis 2002)
013G7391  RA-UArbonia, Dianorm, Diatherm, Ferroli, HM-Galant, Henrad (bis ca. 2002), Kaiman, Korado (bis 2000), Purmo, Radson und Stelrad (bis 2002)


Dokumentation





Datenblatt
 
Einbauventil mit Voreinstellung, Typ RA-N 013G3390
VD34F203_IBV_013G3390.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VD34F203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/07 2007
 
Einbauventil, Serie 3, mit Voreinstellung, Typ 013G0380 & 013G0381
VDVED503_BIV_013G0380_keym.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDVED503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/05 2013
 
Einbauventil, Serie 3, mit Voreinstellung, Typ 013G0390 & 013G0391
VDVEH403_IBV_013G0390.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDVEH403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/01 2010
 
Einbauventil, Serie 3, Typ 013G0372 & 013G0373
BIV_VDVEB403.pdf (0,9 Mb), Literatur-Nr.: VDVEB403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/11 2013
 
Einbauventile mit Voreinstellung
Einbauventile mit Voreinstellung_VDTVS203_IBV_013G7382-87.pdf (1,1 Mb), Literatur-Nr.: VDTVS203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2010
 
Einbauventile Serie 4, Typ RA-N 013G0482 und RA-U 013G0483
VDTSF403_IBV.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VDTSF403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/05 2015
 
Einbauventile, Typ 013G0360 & 013G0361
VDVES303_IBV_013G0360_keym.pdf (1,0 Mb), Literatur-Nr.: VDVES303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/04 2011
 
Integrated RA-U Valve 013G7381
VI34D159_013R9294.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VD34D159, Sprache: (59) DK,GB,DE,FR,IT, Erscheinungsdatum: 13/03 2000
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Einbauventil 013G7315
VITVM18T_013R9439.pdf (0,7 Mb), Literatur-Nr.: VITVN18T, Sprache: GB, DE, FR, NL, CZ, Erscheinungsdatum: 07/06 2006
 
Einbauventil Modell H
1_vi16s259_013R9249.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VITDV16A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 01/02 1999
 
Einbauventil RA-N 013G0220
vi34g200_013R9335.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VITXA26A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 12/05 2004
 
Einbauventil RA-N 013G0270
vi34h200_013R9336.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VITXB26A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 12/05 2004
 
Einbauventil RA-N 013G7170
013G7170_instr.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VITXF16A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 01/10 1998
 
Einbauventil RA-N 013G7190
1_013G7190_instr.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VITXI16A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 01/02 1999
 
Einbauventil RA-N 013G7360
1_013G7360_instr.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VITXM16G, Sprache: (6G) GB,DE,NL, Erscheinungsdatum: 01/03 2002
 
Einbauventil RA-N 013G7370
1_013G7370_instr.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VITXP16A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 01/01 1999
 
Einbauventil RA-N 013G7380
1_013G7380_instr.pdf (0,3 Mb), Literatur-Nr.: VITXR16A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 01/03 2000
 
Einbauventil RA-N 013G7482
1_013G7482_instr.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VITXV16A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 01/01 2003
 
Einbauventil RA-U
Integrated RA-U instr.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VITVC152, Sprache: DK,GB,DE,FR, Erscheinungsdatum: 01/10 2000
 
Einbauventil RA-U Valve 013G7483
1_013G7483_instr.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VITXW16A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 01/01 2003
 
Integrated RA-N Valve 013G7390
013R9249_VI16S459_2011_label.pdf (0,8 Mb), Literatur-Nr.: VITXT26A, Sprache: GB,DE,FR,NL
, Erscheinungsdatum: 27/06 2011
 
Integrated RA-U Valve 013G7381
IBV_013R9294_VI34D159.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VI34D159, Sprache: (59) DK,GB,DE,FR,IT, Erscheinungsdatum: 13/03 2000
 


Kurzanleitung
 
Einbauventil-Übersicht - Aktuelle Einbauventile der Serie 3, U-Version
Übersicht Einbauventile Serie 3_U-Version_VQTVC103.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VQTVC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2008
 
Einbauventil-Übersicht - Aktuelle Einbauventile Serie 3, N-Version
Übersicht Einbauventile Serie 3_N-Version_VQTVB103.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VQTVB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2008
 
Einbauventil-Übersicht - Danfoss Einbauventile älterer Bauart und heutiger Ersatz
Übersicht Einbauventile 11_06.pdf (0,1 Mb), Literatur-Nr.: VQTVA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/04 2008
 


Montageanleitung
 
Adapter für Danfoss Integriertes Ventil
Adapter_instr_D.pdf (0,0 Mb), Literatur-Nr.: VIMTVA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/05 1993
 
Montageinstruktion für Einbauventil Serie 370/371
Serie 370-371 instr_D.pdf (0,2 Mb), Literatur-Nr.: VIMTVD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/04 1997
 


Produktblatt
 
Danfoss Einbauventile, Übersicht
VLGWA403_Einbauventile_Uebersicht_2018.pdf (2,5 Mb), Literatur-Nr.: VLGWA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/01 2018