Universalanschlussarmatur VHS



Universalanschlussarmatur vom Typ VHS für Zweirohrheizungsanlagen, absperrbar und entleerbar, Anschluss-/Mittenabstand: 50 mm.

Die Armatur vom Typ VHS-UN für Zweirohranlagen ist mit einem ingetriertem, voreinstellbaren Ventil ausgestattet.

Die Armatur vom Typ VHS-UR wird in Zweirohranlagen mit umgekehrter Fließrichtung eingesetzt.


Universalanschlussarmatur VHS

Technische Daten



Best.-Nr.TypBauformAnschluss HeizkörperAnschluss
Anlage
Kvs-Wert mit Stellantrieb

VHS-UN

013G4741 VHS-UNEckR 1/2G 3/40.02-0.55
013G4742 VHS-UNDurchgangR 1/2G 3/40.02-0.55
013G4743 VHS-UNEckG 3/4G 3/40.02-0.55
013G4744 VHS-UNDurchgangG 3/4G 3/40.02-0.55


Dokumentation





Datenblatt
 
Universal-Anschlussarmatur Typ VHS
VD53D703 VHS (German).pdf (1,3 Mb), Literatur-Nr.: VD53D703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/01 2019
 
VHS Universal-Anschlussarmatur
VDTDD603_VHS.pdf (1,9 Mb), Literatur-Nr.: VDTDD603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/09 2018
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
Montage und Einstellung, VHS
013R9326_inkl-kappe.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VITKG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/06 2002
 
VHS, Entleerung & Füllung
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VITKH15B, Sprache: GB,DE, Erscheinungsdatum: 01/09 2001
 


Zubehör



Abdeckungen und Zubehör für VHS Die VHS-Kunststoffabdeckungen sind nass lackierbar.