Klimakomponenten

FEK Fühler (Kühlkreisregelung)



Der selbsttätige Fühler vom Typ FEK für die Kühlkreisregelung ist für Kühlanwendungen wie Kühldecken, Fan-Coils und Induktionseinheiten vorgesehen.

FEK Fühler (Kühlkreisregelung)

Technische Daten



Best.-Nr.TypBeschreibungTemperaturbereich
(°C)
Kapillarrohrlänge
(m)

FEK

013G5464 FEK-FFFernfühler17 - 272 + 2 m
013G5465 FEK-IFEingebauter Fühler17 - 275 m


Dokumentation





Datenblatt
 
FEK, Kühlkreisregelung
VD33S103_FEK.pdf (0,5 Mb), Literatur-Nr.: VD33S103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/05 2000
 


Instruktion / Installationsanleitung
 
FEK-FF
013R9238Fek-ff-v2.pdf (0,6 Mb), Literatur-Nr.: VIVLD166, Sprache: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Erscheinungsdatum: 01/09 1999
 
FEK-IF
013R9237Fek-if-v2.pdf (0,4 Mb), Literatur-Nr.: VIVLC166, Sprache: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Erscheinungsdatum: 01/09 1999